Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (max.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 91.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | 45 | 81 | 0.28 - 0.4 A | Bornes à vis | - | - | - | - | |
- | 91.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | 45 | 81 | 0.35 - 0.5 A | Bornes à vis | - | - | - | - | |
- | 89.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | 45 | 81 | 0.45 - 0.63 A | Bornes à vis | - | - | - | - | |
- | 98.04 € | 1 | Disponible | 11 jours | 90 | 45 | 81 | 0.55 - 0.8 A | Bornes à vis | - | - | - | - | |
- | 104.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | 45 | 81 | 0.7 - 1 A | Bornes à vis | - | - | - | - | |
- | 108.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | 45 | 81 | 0.9 - 1.25 A | Bornes à vis | - | - | - | - | |
- | 104.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | 45 | 81 | 1.1 - 1.6 A | Bornes à vis | - | - | - | - | |
- | 114.37 € | 1 | Disponible | 9 jours | 90 | 45 | 81 | 1.4 - 2 A | Bornes à vis | - | - | - | - | |
- | 108.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | 45 | 81 | 1.8 - 2.5 A | Bornes à vis | - | - | - | - | |
- | 104.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | 45 | 81 | 2.2 - 3.2 A | Bornes à vis | - | - | - | - | |
- | 114.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | 45 | 81 | 2.8 - 4 A | Bornes à vis | - | - | - | - | |
- | 108.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | 45 | 81 | 3.6 - 5 A | Bornes à vis | - | - | - | - | |
- | 114.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 45 | 81 | 4.5 - 6.3 A | Bornes à vis | - | - | - | - | |
- | 108.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | 45 | 81 | 5.5 - 8 A | Bornes à vis | - | - | - | - | |
- | 125.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | 45 | 81 | 7 - 10 A | Bornes à vis | - | - | - | - | |
- | 119.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | 45 | 81 | 9 - 12 A | Bornes à vis | - | - | - | - | |
- | 93.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 45 | 75 | 0.11 - 0.16 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | -20 | +60 | |
- | 87.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 45 | 75 | 0.14 - 0.2 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | 690 | -20 | +60 | |
- | 106.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 45 | 75 | 0.14 - 0.2 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | 690 | -20 | +60 | |
- | 114.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 45 | 75 | 0.18 - 0.25 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | 690 | -20 | +60 | |
- | 114.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 45 | 75 | 0.22 - 0.32 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | 690 | -20 | +60 | |
- | 114.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 45 | 75 | 0.28 - 0.4 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | 690 | -20 | +60 | |
- | 119.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 45 | 75 | 0.35 - 0.5 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | 690 | -20 | +60 | |
- | 125.27 € | 1 | Disponible | 13 jours | 90 | 45 | 75 | 0.55 - 0.8 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | 690 | -20 | +60 | |
- | 119.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 45 | 75 | 0.7 - 1 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | 690 | -20 | +60 | |
- | 119.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 45 | 75 | 0.9 - 1.25 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | 690 | -20 | +60 | |
- | 130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 45 | 75 | 1.1 - 1.6 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | -20 | +60 | |
- | 130.71 € | 1 | Disponible | 13 jours | 90 | 45 | 75 | 1.4 - 2 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | -20 | +60 | |
- | 130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 45 | 75 | 1.8 - 2.5 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | -20 | +60 | |
- | 136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 45 | 75 | 2.2 - 3.2 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | 690 | -20 | +60 | |
- | 130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 45 | 75 | 2.8 - 4 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | 690 | -20 | +60 | |
- | 130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 45 | 75 | 3.5 - 5 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | 690 | -20 | +60 | |
- | 130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 45 | 75 | 4.5 - 6.3 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | -20 | +60 | |
- | 130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 45 | 75 | 5.5 - 8 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | 690 | -20 | +60 | |
- | 153.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 45 | 75 | 7 - 10 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | 690 | -20 | +60 | |
- | 141.61 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 45 | 75 | 9 - 12.5 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | 690 | -20 | +60 | |
- | 114.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 90 | 45 | 75 | 10 - 16 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | -20 | +60 | |
87.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 97 | 0.45 - 0.63 A | Bornes à vis | Rail DIN | - | -20 | +60 | ||
95.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 97 | 45 | 97 | 0.7 - 1 A | Bornes à vis | Rail DIN | - | -20 | +60 | ||
95.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 97 | 45 | 97 | 0.9 - 1.25 A | Bornes à vis | Rail DIN | - | -20 | +60 | ||
87.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 97 | 45 | 97 | 1.1 - 1.6 A | Bornes à vis | Rail DIN | - | -20 | +60 | ||
100.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 97 | 45 | 97 | 1.4 - 2 A | Bornes à vis | Rail DIN | - | -20 | +60 | ||
89.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 97 | 45 | 97 | 2.2 - 3.2 A | Bornes à vis | Rail DIN | - | -20 | +60 | ||
102.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 97 | 2.8 - 4 A | Bornes à vis | Rail DIN | - | -20 | +60 | ||
106.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 97 | 45 | 97 | 4.5 - 6.3 A | Bornes à vis | Rail DIN | - | -20 | +60 | ||
91.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 97 | 45 | 97 | 5.5 - 8 A | Bornes à vis | Rail DIN | - | -20 | +60 | ||
114.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 97 | 45 | 97 | 7 - 10 A | Bornes à vis | Rail DIN | - | -20 | +60 | ||
106.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 97 | 45 | 97 | 9 - 12.5 A | Bornes à vis | Rail DIN | - | -20 | +60 | ||
- | 76.24 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 97 | 0.11 - 0.16 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | -20 | +60 | |
- | 114.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 97 | 0.11 - 0.16 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | -20 | +60 | |
- | 100.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 106 | 45 | 97 | 0.11 - 0.16 A | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | -20 | +60 | |
- | 82.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 97 | 0.11 - 0.16 A | Borne à anneau | Encliquetable, à visser | - | -20 | +60 | |
- | 114.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 97 | 0.14 - 0.2 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | -20 | +60 | |
- | 80.60 € | 1 | Disponible | 13 jours | 106 | 45 | 97 | 0.14 - 0.2 A | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | -20 | +60 | |
- | 98.04 € | 1 | Disponible | 13 jours | 106 | 45 | 97 | 0.14 - 0.2 A | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | -20 | +60 | |
- | 80.60 € | 1 | Disponible | Devis | 97 | 45 | 97 | 0.14 - 0.2 A | Borne à anneau | Encliquetable, à visser | - | -20 | +60 | |
- | 87.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 97 | 0.18 - 0.25 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | -20 | +60 | |
- | 82.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | 106 | 45 | 97 | 0.18 - 0.25 A | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | -20 | +60 | |
- | 82.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 97 | 0.18 - 0.25 A | Borne à anneau | Encliquetable, à visser | - | -20 | +60 | |
- | 87.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 97 | 0.22 - 0.32 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | -20 | +60 |
Loading...
Nombre de pôles | 3 | Tension de commutation (max.)(V AC) | 690 V AC | Taille de profilé | S00 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 | Type de produit | Disjoncteur |
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante (max.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles