Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RV10111CA15
Référence pièce
|
---|
3RV10111CA15 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (max.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 130.71 € | 1 | Disponible | 13 jours | 90 | 45 | 75 | 1.8 - 2.5 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | -20 | +60 |
Loading...
Nombre de pôles | 3 | Tension de commutation (max.)(V AC) | 690 V AC | Taille de profilé | S00 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 | Type de produit | Disjoncteur |
Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur Taille S00 pour protection moteur, le numéro d'article est le suivant: 3RV10111CA15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RV10111CA15.
Configurer
Propriétés de base
Tension de fonctionnement(V)
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Température ambiante (max.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3RV1011-0HA10 |
3RV1011-0JA10 |
3RV1011-0KA10 |
3RV10111DA15 |
3RV10111EA15 |
3RV10111FA15 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (max.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 98.04 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | 45 | 81 | 0.55 - 0.8 A | Bornes à vis | - | - | - | - | |
- | 104.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | 45 | 81 | 0.7 - 1 A | Bornes à vis | - | - | - | - | |
- | 108.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | 45 | 81 | 0.9 - 1.25 A | Bornes à vis | - | - | - | - | |
- | 136.17 € | 1 | Disponible | 13 jours | 90 | 45 | 75 | 2.2 - 3.2 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | 690 | -20 | +60 | |
- | 130.71 € | 1 | Disponible | 13 jours | 90 | 45 | 75 | 2.8 - 4 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | 690 | -20 | +60 | |
- | 130.71 € | 1 | Disponible | 13 jours | 90 | 45 | 75 | 3.5 - 5 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | 690 | -20 | +60 |