Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RV20110CA10 |
3RV20110CA15 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (max.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 87.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 97 | 0.18 - 0.25 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | -20 | +60 | |
- | 102.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 97 | 0.18 - 0.25 A | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | -20 | +60 |
Loading...
Nombre de pôles | 3 | Tension de commutation (max.)(V AC) | 690 V AC | Taille de profilé | S00 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 | Type de produit | Disjoncteur |
Configurer
Propriétés de base
Tension de fonctionnement(V)
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Température ambiante (max.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles