Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Connexion (composants) | Température ambiante (max.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.13 € | 1 | Disponible | 15 jours | 97 | Bornes à vis | -20 | +60 | |
87.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | 106 | Borne à ressort | -20 | +60 | |
87.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | Bornes à vis | -20 | +60 | |
89.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | Bornes à vis | -20 | +60 | |
87.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | 106 | Borne à ressort | -20 | +60 | |
84.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | Bornes à vis | - | - | |
84.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 106 | Borne à ressort | -20 | +60 | |
87.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | 106 | Borne à ressort | -20 | +60 | |
84.96 € | 1 | Disponible | 13 jours | 97 | Bornes à vis | -20 | +60 | |
87.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | 106 | Borne à ressort | -20 | +60 | |
89.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | Bornes à vis | -20 | +60 | |
84.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 106 | Borne à ressort | - | - | |
84.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | Bornes à vis | -20 | +60 | |
93.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 106 | Borne à ressort | -20 | +60 | |
95.85 € | 1 | Disponible | 13 jours | 97 | Bornes à vis | - | - | |
93.68 € | 1 | Disponible | 13 jours | 106 | Borne à ressort | -20 | +60 | |
93.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | Bornes à vis | - | - | |
93.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 106 | Borne à ressort | -20 | +60 | |
100.21 € | 1 | Disponible | 13 jours | 97 | Bornes à vis | - | - | |
98.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | 106 | Borne à ressort | -20 | +60 | |
98.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | Bornes à vis | - | - | |
93.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 106 | Borne à ressort | -20 | +60 | |
98.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | Bornes à vis | - | - | |
98.04 € | 1 | Disponible | 13 jours | 106 | Borne à ressort | - | - | |
93.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | Bornes à vis | - | - | |
93.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 106 | Borne à ressort | -20 | +60 | |
95.85 € | 1 | Disponible | 13 jours | 97 | Bornes à vis | - | - | |
95.85 € | 1 | Disponible | 13 jours | 106 | Borne à ressort | -20 | +60 | |
95.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | Bornes à vis | - | - | |
98.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | 106 | Borne à ressort | -20 | +60 | |
95.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 106 | Borne à ressort | - | - | |
108.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | Bornes à vis | - | - | |
108.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 106 | Borne à ressort | -20 | +60 | |
106.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | Bornes à vis | - | - | |
104.57 € | 1 | Disponible | 12 jours | 106 | Borne à ressort | -20 | +60 | |
102.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | Bornes à vis | - | - | |
106.75 € | 1 | Disponible | 13 jours | 106 | Borne à ressort | - | - |
Loading...
Nombre de pôles | 3 | Largeur de la dimension(mm) | 45 | Dimension de profondeur(mm) | 97 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de commutation (max.)(V AC) | 690 V AC | Taille de profilé | S00 | Indice IP | IP20 |
Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser | Type de produit | Disjoncteur |
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Connexion (composants)
Température ambiante (max.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles