Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Gamme de réglage (intensité de courant) | |
---|---|---|---|---|---|
169.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | 0,16 A (max.) | |
174.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 0,2 A (max.) | |
174.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 0,25 A (max.) | |
174.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 0,32 A (max.) | |
174.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 0,4 A (max.) | |
174.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 0,5 A (max.) | |
174.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 0,63 A (max.) | |
169.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | 0,8 A (max.) | |
196.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1 A (max.) | |
191.29 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1,25 A (max.) | |
185.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1,6 A (max.) | |
191.29 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2 A (max.) | |
191.29 € | 1 | Disponible | 13 jours | 2,5 A (max.) | |
213.16 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3,2 A (max.) | |
196.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 4 A (max.) | |
202.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 5 A (max.) | |
185.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 6,3 A (max.) | |
196.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 8 A (max.) | |
213.16 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 A (max.) | |
213.16 € | 1 | Disponible | 13 jours | 12,5 A (max.) | |
224.08 € | 1 | Disponible | 12 jours | 16 A (max.) |
Loading...
Nombre de pôles | 3 | Dimensions, hauteur(mm) | 144 | Largeur de la dimension(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension de profondeur(mm) | 97 | Tension de commutation (max.)(V AC) | 690 V AC | Taille de profilé | S00 |
Indice IP | IP20 | Connexion (composants) | Bornes à vis | Type de montage (relais) | Rail DIN |
Type de produit | Disjoncteur | Température ambiante (max.)(°C) | -20 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Configurer
Propriétés de base
Gamme de réglage (intensité de courant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles