Disjoncteur Taille S00 pour la protection du transformateur / convertisseur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RV24110AA10
3RV24110AA15
3RV24110AA20
3RV24110BA10
3RV24110BA15
3RV24110BA20
3RV24110CA10
3RV24110CA15
3RV24110CA20
3RV24110DA10
3RV24110DA15
3RV24110DA20
3RV24110EA10
3RV24110EA15
3RV24110EA20
3RV24110FA10
3RV24110FA15
3RV24110FA20
3RV24110GA10
3RV24110GA15
3RV24110GA20
3RV24110HA10
3RV24110HA15
3RV24110HA20
3RV24110JA10
3RV24110JA15
3RV24110JA20
3RV24110KA10
3RV24110KA15
3RV24110KA20
3RV24111AA10
3RV24111AA15
3RV24111AA20
3RV24111BA10
3RV24111BA15
3RV24111BA20
3RV24111CA10
3RV24111CA15
3RV24111CA20
3RV24111DA10
3RV24111DA15
3RV24111DA20
3RV24111EA10
3RV24111EA20
3RV24111FA10
3RV24111FA20
3RV24111GA10
3RV24111GA15
3RV24111GA20
3RV24111HA10
3RV24111HA15
3RV24111HA20
3RV24111JA10
3RV24111JA15
3RV24111JA20
3RV24111KA10
3RV24111KA15
3RV24111KA20
3RV24114AA10
3RV24114AA15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions, hauteur
(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant) Charge de courant
(A)
Tension de commutation (max.)
(V AC)
Connexion (composants) Température ambiante (max.)
(°C)
Température ambiante (max.)
(°C)

78.43 €

1 Disponible 11 jours 970.11 - 0.16 A--Bornes à vis-20+60

93.68 €

1 Disponible 12 jours 970.11 - 0.16 A--Bornes à vis-20+60

78.43 €

1 Disponible 11 jours 1060.11 - 0.16 A--Borne à ressort-20+60

78.43 €

1 Disponible 11 jours 970.14 - 0.2 A--Bornes à vis-20+60

93.68 €

1 Disponible 11 jours 970.14 - 0.2 A--Bornes à vis-20+60

78.43 €

1 Disponible 11 jours 1060.14 - 0.2 A--Borne à ressort--

78.43 €

1 Disponible 11 jours 970.18 - 0.25 A--Bornes à vis-20+60

89.63 €

1 11 jours 970.18 - 0.25 A--Bornes à vis-20+60

78.43 €

1 Disponible 11 jours 1060.18 - 0.25 A--Borne à ressort-20+60

78.43 €

1 Disponible 11 jours 970,32 A (max.)0.16690 V ACBornes à vis-20+60

93.68 €

1 Disponible 11 jours 970,32 A (max.)--Bornes à vis-20+60

76.24 €

1 Disponible 11 jours 1060,32 A (max.)--Borne à ressort-20+60

78.43 €

1 Disponible 11 jours 970.28 - 0.4 A--Bornes à vis-20+60

93.68 €

1 Disponible 11 jours 970.28 - 0.4 A--Bornes à vis-20+60

78.43 €

1 Disponible 11 jours 1060.28 - 0.4 A--Borne à ressort-20+60

78.43 €

1 Disponible 12 jours 970,5 A (max.)--Bornes à vis-20+60

93.68 €

1 Disponible 12 jours 970,5 A (max.)0.32690 V ACBornes à vis-20+60

76.17 €

1 12 jours 1060,5 A (max.)--Borne à ressort-20+60

82.77 €

1 Disponible 11 jours 970.45 - 0.63 A0.5690 V ACBornes à vis-20+60

91.87 €

1 11 jours 970.45 - 0.63 A--Bornes à vis-20+60

73.93 €

1 12 jours 1060.45 - 0.63 A--Borne à ressort-20+60

78.43 €

1 Disponible 11 jours 970.55 - 0.8 A16690 V ACBornes à vis-20+60

93.68 €

1 Disponible 12 jours 970.55 - 0.8 A--Bornes à vis-20+60

78.43 €

1 Disponible 11 jours 1060.55 - 0.8 A--Borne à ressort-20+60

80.60 €

1 11 jours 970.7 - 1 A12.5690 V ACBornes à vis-20+60

98.04 €

1 Disponible 11 jours 970.7 - 1 A--Bornes à vis-20+60

82.77 €

1 Disponible 11 jours 1060.7 - 1 A--Borne à ressort-20+60

82.77 €

1 Disponible 11 jours 970.9 - 1.25 A12.5690 V ACBornes à vis-20+60

98.04 €

1 Disponible 11 jours 970.9 - 1.25 A--Bornes à vis-20+60

82.77 €

1 Disponible 11 jours 1060.9 - 1.25 A--Borne à ressort-20+60

80.60 €

1 11 jours 971.1 - 1.6 A5690 V ACBornes à vis-20+60

98.04 €

1 Disponible 11 jours 971.1 - 1.6 A--Bornes à vis-20+60

82.77 €

1 Disponible 11 jours 1061.1 - 1.6 A1.6690 V ACBorne à ressort-20+60

78.43 €

1 11 jours 971.4 - 2 A4690 V ACBornes à vis-20+60

98.04 €

1 Disponible 11 jours 971.4 - 2 A--Bornes à vis-20+60

82.77 €

1 Disponible 11 jours 1061.4 - 2 A1.25690 V ACBorne à ressort-20+60

80.60 €

1 11 jours 972,5 A (max.)3.2690 V ACBornes à vis-20+60

98.04 €

1 Disponible 11 jours 972,5 A (max.)0.25690 V ACBornes à vis-20+60

82.77 €

1 Disponible 11 jours 1062,5 A (max.)--Borne à ressort-20+60

78.43 €

1 11 jours 972.2 - 3.2 A2.5690 V ACBornes à vis-20+60

94.11 €

1 11 jours 972.2 - 3.2 A--Bornes à vis-20+60

80.67 €

1 11 jours 1062.2 - 3.2 A1690 V ACBorne à ressort-20+60

82.77 €

1 Disponible 11 jours 974 A (max.)10690 V ACBornes à vis-20+60

82.77 €

1 Disponible 11 jours 1064 A (max.)-690 V ACBorne à ressort-20+60

78.43 €

1 11 jours 975 A (max.)8690 V ACBornes à vis-20+60

82.77 €

1 Disponible 11 jours 1065 A (max.)0.63690 V ACBorne à ressort-20+60

89.32 €

1 Disponible 11 jours 974.5 - 6.3 A8690 V ACBornes à vis-20+60

98.04 €

1 Disponible 11 jours 974.5 - 6.3 A2690 V ACBornes à vis-20+60

80.67 €

1 11 jours 1064.5 - 6.3 A0.25690 V ACBorne à ressort-20+60

82.77 €

1 Disponible 11 jours 975.5 - 8 A1690 V ACBornes à vis-20+60

98.04 €

1 Disponible 12 jours 975.5 - 8 A--Bornes à vis-20+60

82.77 €

1 Disponible 11 jours 1065.5 - 8 A--Borne à ressort-20+60

91.49 €

1 Disponible 11 jours 977 - 10 A--Bornes à vis-20+60

106.75 €

1 Disponible 11 jours 977 - 10 A0.2690 V ACBornes à vis-20+60

91.49 €

1 Disponible 11 jours 1067 - 10 A0.32690 V ACBorne à ressort-20+60

91.49 €

1 Disponible 12 jours 979 - 12.5 A0.8690 V ACBornes à vis-20+60

106.75 €

1 Disponible 11 jours 979 - 12.5 A--Bornes à vis-20+60

91.49 €

1 Disponible 11 jours 1069 - 12.5 A--Borne à ressort-20+60

91.49 €

1 Disponible 11 jours 9710 - 16 A0.63690 V ACBornes à vis-20+60

106.75 €

1 Disponible 11 jours 9710 - 16 A--Bornes à vis-20+60

Loading...

Informations de base

Nombre de pôles 3 Largeur de la dimension(mm) 45 Dimension de profondeur(mm) 97
Taille de profilé S00 Indice IP IP20 Type de montage (relais) Rail DIN
Type de produit Disjoncteur

Assistance technique