Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de la dimension (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Type de montage (relais) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 55 | 54 - 65 A | Rail DIN | ||
344.33 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 62 - 73 A | Rail DIN | ||
245.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 28 - 36 A | Rail DIN | ||
370.57 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 70 - 80 A | Rail DIN | ||
278.76 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 32 - 40 A | Rail DIN | ||
294.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 42 - 52 A | Rail DIN | ||
294.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 49 - 59 A | Rail DIN | ||
- | 191.29 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 14 - 20 A | Encliquetable, à visser | |
- | 213.16 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 14 - 20 A | Encliquetable, à visser | |
- | 251.40 € | 1 | Disponible | 17 jours | 55 | 14 - 20 A | Encliquetable, à visser | |
- | 273.28 € | 1 | Disponible | 17 jours | 55 | 14 - 20 A | Encliquetable, à visser | |
- | 240.48 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 18 - 25 A | Encliquetable, à visser | |
- | 278.76 € | 1 | Disponible | 17 jours | 55 | 18 - 25 A | Encliquetable, à visser | |
- | 300.61 € | 1 | Disponible | 17 jours | 55 | 18 - 25 A | Encliquetable, à visser | |
- | 262.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 55 | 22 - 32 A | Encliquetable, à visser | |
- | 256.88 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 22 - 32 A | Encliquetable, à visser | |
- | 300.61 € | 1 | Disponible | 17 jours | 55 | 22 - 32 A | Encliquetable, à visser | |
- | 315.92 € | 1 | Disponible | 18 jours | 55 | 22 - 32 A | Encliquetable, à visser | |
- | 366.21 € | 1 | Disponible | 17 jours | 55 | 54 - 65 A | Encliquetable, à visser | |
- | 388.07 € | 1 | Disponible | 17 jours | 55 | 54 - 65 A | Encliquetable, à visser | |
- | 273.28 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 28 - 36 A | Encliquetable, à visser | |
- | 315.92 € | 1 | Disponible | 17 jours | 55 | 28 - 36 A | Encliquetable, à visser | |
- | 333.41 € | 1 | Disponible | 17 jours | 55 | 28 - 36 A | Encliquetable, à visser | |
- | 392.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 70 - 80 A | Encliquetable, à visser | |
- | 191.29 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 9.5 - 14 A | Encliquetable, à visser | |
- | 218.63 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 9.5 - 14 A | Encliquetable, à visser | |
- | 251.40 € | 1 | Disponible | 17 jours | 55 | 9.5 - 14 A | Encliquetable, à visser | |
- | 273.28 € | 1 | Disponible | 17 jours | 55 | 9.5 - 14 A | Encliquetable, à visser | |
- | 191.29 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 12 - 17 A | Encliquetable, à visser | |
- | 213.16 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 12 - 17 A | Encliquetable, à visser | |
- | 251.40 € | 1 | Disponible | 17 jours | 55 | 12 - 17 A | Encliquetable, à visser | |
- | 304.99 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 32 - 40 A | Encliquetable, à visser | |
- | 322.48 € | 1 | Disponible | 18 jours | 55 | 32 - 40 A | Encliquetable, à visser | |
- | 348.72 € | 1 | Disponible | 17 jours | 55 | 32 - 40 A | Encliquetable, à visser | |
- | 322.48 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 35 - 45 A | Encliquetable, à visser | |
- | 355.27 € | 1 | Disponible | 17 jours | 55 | 35 - 45 A | Encliquetable, à visser | |
- | 392.44 € | 1 | Disponible | 17 jours | 55 | 35 - 45 A | Encliquetable, à visser | |
- | 344.33 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 42 - 52 A | Encliquetable, à visser | |
- | 366.21 € | 1 | Disponible | 17 jours | 55 | 42 - 52 A | Encliquetable, à visser | |
- | 388.07 € | 1 | Disponible | 18 jours | 55 | 42 - 52 A | Encliquetable, à visser | |
- | 344.33 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 49 - 59 A | Encliquetable, à visser | |
- | 370.57 € | 1 | Disponible | 18 jours | 55 | 49 - 59 A | Encliquetable, à visser | |
- | 392.44 € | 1 | Disponible | 17 jours | 55 | 49 - 59 A | Encliquetable, à visser | |
- | 289.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 14 - 20 A | Encliquetable, à visser | |
- | 300.61 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 14 - 20 A | Encliquetable, à visser | |
- | 337.79 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 18 - 25 A | Encliquetable, à visser | |
- | 344.33 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 18 - 25 A | Encliquetable, à visser | |
- | 381.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 22 - 32 A | Encliquetable, à visser | |
- | 464.59 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 54 - 65 A | Encliquetable, à visser | |
- | 545.48 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 54 - 65 A | Encliquetable, à visser | |
- | 541.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 62 - 73 A | Encliquetable, à visser | |
- | 381.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 28 - 36 A | Encliquetable, à visser | |
- | 562.97 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 70 - 80 A | Encliquetable, à visser | |
- | 289.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 9.5 - 14 A | Encliquetable, à visser | |
- | 304.99 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 9.5 - 14 A | Encliquetable, à visser | |
- | 289.68 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 12 - 17 A | Encliquetable, à visser | |
- | 300.61 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 12 - 17 A | Encliquetable, à visser | |
- | 414.29 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 32 - 40 A | Encliquetable, à visser | |
- | 420.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 32 - 40 A | Encliquetable, à visser | |
- | 453.65 € | 1 | Disponible | 12 jours | 55 | 35 - 45 A | Encliquetable, à visser |
Loading...
Dimensions, hauteur(mm) | 140 | Dimension de profondeur(mm) | 149 | Tension de commutation (max.)(V AC) | 690 V AC |
---|---|---|---|---|---|
Taille de profilé | S2 | Indice IP | IP20 | Connexion (composants) | Bornes à vis |
Type de produit | Disjoncteur | Température ambiante (max.)(°C) | -20 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Type de montage (relais)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles