Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
180.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
218.63 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
224.08 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
300.61 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
344.33 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
235.01 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
366.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
180.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
180.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
294.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
311.55 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
300.61 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
273.28 € | 1 | Disponible | 13 jours | |
315.92 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
337.79 € | 1 | Disponible | 13 jours | |
464.59 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
501.75 € | 1 | Disponible | 13 jours | |
366.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
508.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
273.28 € | 1 | Disponible | 13 jours | |
273.28 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
392.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
442.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
442.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
453.65 € | 1 | Disponible | 12 jours |
Loading...
Nombre de pôles | 3 | Dimensions, hauteur(mm) | 140 | Largeur de la dimension(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension de profondeur(mm) | 149 | Tension de commutation (max.)(V AC) | 690 V AC | Taille de profilé | S2 |
Indice IP | IP20 | Connexion (composants) | Bornes à vis | Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
Type de produit | Disjoncteur | Température ambiante (max.)(°C) | -20 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles