Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RV24314BA10 |
3RV24314DA10 |
3RV24314EA10 |
3RV24314JA10 |
3RV24314SA10 |
3RV24314TA10 |
3RV24314UA10 |
3RV24314VA10 |
3RV24314WA10 |
3RV24314XA10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Gamme de réglage (intensité de courant) | Charge de courant (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
196.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 20 A (max.) | 20 | |
224.08 € | 1 | Disponible | 12 jours | 18 - 25 A | 25 | |
256.88 € | 1 | Disponible | 12 jours | 32 A (max.) | 32 | |
322.48 € | 1 | Disponible | 12 jours | 54 - 65 A | 62 | |
196.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 14 A (max.) | 14 | |
196.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 17 A (max.) | 17 | |
311.55 € | 1 | Disponible | 12 jours | 40 A (max.) | 40 | |
304.99 € | 1 | Disponible | 12 jours | 45 A (max.) | 45 | |
311.55 € | 1 | Disponible | 12 jours | 42 - 52 A | 52 | |
315.92 € | 1 | Disponible | 12 jours | 59 A (max.) | 59 |
Loading...
Nombre de pôles | 3 | Dimensions, hauteur(mm) | 140 | Largeur de la dimension(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension de profondeur(mm) | 149 | Tension de commutation (max.)(V AC) | 690 V AC | Taille de profilé | S2 |
Indice IP | IP20 | Connexion (composants) | Bornes à vis | Type de montage (relais) | Rail DIN |
Type de produit | Disjoncteur | Température ambiante (max.)(°C) | -20 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Configurer
Propriétés de base
Gamme de réglage (intensité de courant)
Charge de courant(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles