Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de la dimension (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | |
---|---|---|---|---|---|---|
315.92 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 28 - 40 A | |
355.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 28 - 40 A | |
348.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 36 - 50 A | |
359.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 36 - 50 A | |
355.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 45 - 63 A | |
344.33 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | 45 - 63 A | |
377.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 57 - 75 A | |
388.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 57 - 75 A | |
458.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 80 - 100 A | |
453.65 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 80 - 100 A | |
398.99 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 65 - 84 A | |
420.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 65 - 84 A | |
403.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 75 - 93 A | |
425.23 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 75 - 93 A | |
497.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 28 - 40 A | |
534.55 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 28 - 40 A | |
490.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 36 - 50 A | |
508.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 45 - 63 A | |
541.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 45 - 63 A | |
534.55 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 57 - 75 A | |
584.83 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | 57 - 75 A | |
606.69 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 80 - 100 A | |
709.44 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | 80 - 100 A | |
573.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 65 - 84 A | |
595.76 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 65 - 84 A | |
562.97 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 75 - 93 A | |
606.69 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 75 - 93 A | |
545.48 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 28 - 40 A | |
552.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 36 - 50 A | |
573.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 45 - 63 A | |
606.69 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 57 - 75 A | |
643.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 80 - 100 A | |
622.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 65 - 84 A | |
606.69 € | 1 | Disponible | 13 jours | 90 | 75 - 93 A |
Loading...
Nombre de pôles | 3 | Dimensions, hauteur(mm) | 165 | Dimension de profondeur(mm) | 176 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de commutation (max.)(V AC) | 690 V AC | Taille de profilé | S3 | Indice IP | IP20 |
Connexion (composants) | Bornes à vis | Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser | Type de produit | Disjoncteur |
Température ambiante (max.)(°C) | -20 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles