Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RV23414FC10 |
3RV23414HC10 |
3RV23414JC10 |
3RV23414KC10 |
3RV23414MC10 |
3RV23414RC10 |
3RV23414YC10 |
3RV23424FC10 |
3RV23424HC10 |
3RV23424JC10 |
3RV23424KC10 |
3RV23424MC10 |
3RV23424RC10 |
3RV23424YC10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
315.92 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
315.92 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
322.48 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
359.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
442.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
370.57 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
366.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
486.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
479.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
486.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
523.61 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
578.28 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
541.11 € | 1 | Disponible | 13 jours | |
541.11 € | 1 | Disponible | 12 jours |
Loading...
Dimensions, hauteur(mm) | 165 | Dimension de profondeur(mm) | 176 | Tension de commutation (max.)(V AC) | 690 V AC |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 | Connexion (composants) | Bornes à vis | Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
Type de produit | Disjoncteur | Température ambiante (max.)(°C) | -20 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles