Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RV27425BD10 |
3RV27425CD10 |
3RV27425DD10 |
3RV27425ED10 |
3RV27425FD10 |
3RV27425GD10 |
3RV27425HD10 |
3RV27425JD10 |
3RV27425LD10 |
3RV27425QD10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Gamme de réglage (intensité de courant) | |
---|---|---|---|---|---|
409.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 15 A (max.) | |
403.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 20 A (max.) | |
420.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 25 A (max.) | |
453.65 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 A (max.) | |
458.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 35 A (max.) | |
541.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 40 A (max.) | |
530.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 45 A (max.) | |
530.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 50 A (max.) | |
534.55 € | 1 | Disponible | 12 jours | 60 A (max.) | |
578.28 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 A (max.) |
Loading...
Nombre de pôles | 3 | Dimensions, hauteur(mm) | 170 | Dimension de profondeur(mm) | 176 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de commutation (max.)(V AC) | 690 V AC | Taille de profilé | S3 | Indice IP | IP20 |
Connexion (composants) | Bornes à vis | Type de montage (relais) | Rail DIN | Type de produit | Disjoncteur |
Température ambiante (max.)(°C) | -20 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Configurer
Propriétés de base
Gamme de réglage (intensité de courant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles