Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Caractéristiques de libération | |
---|---|---|---|---|---|---|
93.68 € | 1 | Disponible | 37 jours | 1 | C | |
67.20 € | 1 | Disponible | 37 jours | 2 | B | |
91.49 € | 1 | Disponible | 38 jours | 2 | C | |
91.49 € | 1 | Disponible | 37 jours | 3 | C | |
67.20 € | 1 | Disponible | 37 jours | 4 | B | |
100.21 € | 1 | Disponible | 38 jours | 4 | C | |
91.49 € | 1 | Disponible | 37 jours | 0.5 | C | |
67.20 € | 1 | Disponible | 37 jours | 6 | B | |
91.49 € | 1 | Disponible | 17 jours | 6 | C | |
91.49 € | 1 | Disponible | 38 jours | 8 | C | |
58.53 € | 1 | Disponible | 37 jours | 10 | B | |
87.13 € | 1 | Disponible | 37 jours | 10 | C | |
58.53 € | 1 | Disponible | 37 jours | 13 | B | |
84.96 € | 1 | Disponible | 37 jours | 13 | C | |
87.13 € | 1 | Disponible | 37 jours | 0.3 | C | |
58.53 € | 1 | Disponible | 37 jours | 16 | B | |
80.60 € | 1 | Disponible | 37 jours | 16 | C | |
65.03 € | 1 | Disponible | 38 jours | 20 | B | |
82.77 € | 1 | Disponible | 37 jours | 20 | C | |
62.87 € | 1 | Disponible | 37 jours | 25 | B | |
95.85 € | 1 | Disponible | 37 jours | 25 | C | |
69.37 € | 1 | Disponible | 37 jours | 32 | B | |
91.49 € | 1 | Disponible | 37 jours | 32 | C | |
78.43 € | 1 | Disponible | 37 jours | 40 | B | |
102.39 € | 1 | Disponible | 37 jours | 40 | C | |
91.49 € | 1 | Disponible | 37 jours | 50 | B | |
119.83 € | 1 | Disponible | 37 jours | 50 | C |
Loading...
Nombre de pôles | 1 | Dimensions, hauteur(mm) | 90 | Largeur de la dimension(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension de profondeur(mm) | 76 | Couleur | Gris | Compatible avec (détails) | SENTRON |
Tension nominale(V) | 230, 400 | Tension de fonctionnement(V) | 440 | Type de produit | Disjoncteur |
Capacité de commutation(kA) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Caractéristiques de libération
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles