Disjoncteur électricité universel 440 V

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5SY52017
5SY52027
5SY52037
5SY52047
5SY52057
5SY52066
5SY52067
5SY52106
5SY52107
5SY52136
5SY52137
5SY52147
5SY52157
5SY52166
5SY52167
5SY52206
5SY52207
5SY52256
5SY52257
5SY52326
5SY52327
5SY52406
5SY52407
5SY52506
5SY52507
5SY52636
5SY52637
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Compatible avec (détails) Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Tension de fonctionnement
(V)
Caractéristiques de libération Capacité de commutation
(kA)

162.45 €

1 36 jours GrisSENTRON8230, 400440C10

162.45 €

1 16 jours -------

169.43 €

1 Disponible 16 jours GrisSENTRON16230, 400440C10

162.45 €

1 16 jours GrisSENTRON25230, 400440B10

162.45 €

1 36 jours GrisSENTRON13230, 400440C10

128.84 €

1 17 jours -------

162.45 €

1 3 jours GrisSENTRON6230, 400440B10

128.84 €

1 37 jours -------

153.03 €

1 Disponible 17 jours GrisSENTRON25230, 400440C10

128.84 €

1 36 jours GrisSENTRON50230, 400440C10

145.65 €

1 37 jours -------

162.45 €

1 36 jours GrisSENTRON3230, 400440C10

162.45 €

1 36 jours GrisSENTRON0.3230, 400440C10

123.24 €

1 36 jours GrisSENTRON10230, 400440B10

145.65 €

1 16 jours -------

128.84 €

1 36 jours GrisSENTRON40230, 400440B10

145.65 €

1 37 jours GrisSENTRON2230, 400440C10

134.44 €

1 36 jours GrisSENTRON63230, 400440B10

162.45 €

1 36 jours GrisSENTRON16230, 400440B10

140.04 €

1 36 jours GrisSENTRON40230, 400440C10

168.05 €

1 36 jours GrisSENTRON10230, 400440C10

151.25 €

1 36 jours GrisSENTRON13230, 400440B10

196.07 €

1 36 jours GrisSENTRON50230, 400440B10

173.65 €

1 36 jours GrisSENTRON6230, 400440C10

218.48 €

1 36 jours -------

196.07 €

1 36 jours GrisSENTRON0.5230, 400440C10

252.09 €

1 36 jours GrisSENTRON20230, 400440C10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 2 Dimensions, hauteur(mm) 90 Largeur de la dimension(mm) 36
Dimension de profondeur(mm) 76 Type de produit Disjoncteur

Assistance technique