Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Caractéristiques de libération | |
---|---|---|---|---|---|---|
308.12 € | 1 | 36 jours | 1 | C | ||
308.12 € | 1 | 36 jours | 2 | C | ||
308.12 € | 1 | 36 jours | 3 | C | ||
308.12 € | 1 | 36 jours | 4 | C | ||
308.12 € | 1 | 36 jours | 0.5 | B | ||
207.27 € | 1 | 36 jours | 6 | - | ||
308.12 € | 1 | 36 jours | 6 | C | ||
308.12 € | 1 | 36 jours | 8 | B | ||
190.47 € | 1 | 37 jours | 10 | C | ||
274.49 € | 1 | 36 jours | 10 | C | ||
190.47 € | 1 | 36 jours | 13 | C | ||
274.49 € | 1 | 36 jours | 13 | B | ||
308.12 € | 1 | 98 jours | 1.6 | B | ||
184.87 € | 1 | 36 jours | 16 | B | ||
274.49 € | 1 | 36 jours | 16 | B | ||
207.27 € | 1 | 36 jours | 20 | C | ||
274.49 € | 1 | 36 jours | 20 | C | ||
212.88 € | 1 | 37 jours | 25 | C | ||
308.12 € | 1 | 36 jours | 25 | B | ||
308.12 € | 1 | 36 jours | 32 | C | ||
263.29 € | 1 | 37 jours | 40 | C | ||
413.44 € | 1 | 36 jours | 50 | B | ||
352.95 € | 1 | 36 jours | 63 | B | ||
480.67 € | 1 | 36 jours | 63 | C |
Loading...
Nombre de pôles | 4 | Dimensions, hauteur(mm) | 90 | Dimension de profondeur(mm) | 76 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris | Compatible avec (détails) | SENTRON | Tension nominale(V) | 230, 400 |
Tension de fonctionnement(V) | 440 | Type de produit | Disjoncteur | Capacité de commutation(kA) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Caractéristiques de libération
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles