Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RK19023DA00
Type de produit | Douille | Température ambiante (min.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (profondeur)(mm) | 20 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 54 | Taille du produit (largeur)(mm) | 43 |
Tension nominale(V) | 250 | Type (divers) | Fil 7/8 |
Vous vous trouvez sur la page de Prise 24 V - 7 / 8" coudée, le numéro d'article est le suivant: 3RK19023DA00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RK19023DA00.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles