Disjoncteur Cadre 3VA1 IEC taille 100 pouvoir de coupure classe B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VA10202ED320AA0
3VA10202ED360AA0
3VA10202ED460AA0
3VA10252ED320AA0
3VA10252ED360AA0
3VA10322ED460AA0
3VA10402ED320AA0
3VA10402ED360AA0
3VA10402ED420AA0
3VA10502ED420AA0
3VA10632ED320AA0
3VA10632ED420AA0
3VA10632ED460AA0
3VA10802ED320AA0
3VA10802ED360AA0
3VA10802ED420AA0
3VA10802ED460AA0
3VA10962ED320AA0
3VA10962ED360AA0
3VA10962ED420AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Largeur de la dimension
(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant) Connexion (composants)

212.88 €

1 11 jours 3 broches76.220 - 20 AVis

240.88 €

1 11 jours 3 broches76.220 - 20 ACollier

308.12 €

1 98 jours 4 broches101.620 - 20 ACollier

212.88 €

1 11 jours 3 broches76.225 - 25 AVis

240.88 €

1 98 jours 3 broches76.225 - 25 ACollier

312.60 €

1 98 jours 4 broches101.632 - 32 ACollier

212.88 €

1 11 jours 3 broches76.240 - 40 AVis

240.88 €

1 11 jours 3 broches76.240 - 40 ACollier

274.49 €

1 11 jours 4 broches101.640 - 40 AVis

274.49 €

1 11 jours 4 broches101.650 - 50 AVis

212.88 €

1 10 jours 3 broches76.263 - 63 AVis

274.49 €

1 11 jours 4 broches101.663 - 63 AVis

312.60 €

1 98 jours 4 broches101.663 - 63 ACollier

229.68 €

1 9 jours 3 broches76.280 - 80 AVis

257.69 €

1 9 jours 3 broches76.280 - 80 ACollier

301.40 €

1 11 jours 4 broches101.680 - 80 AVis

341.73 €

1 98 jours 4 broches101.680 - 80 ACollier

212.88 €

1 11 jours 3 broches76.216 - 16 AVis

240.88 €

1 11 jours 3 broches76.216 - 16 ACollier

274.49 €

1 98 jours 4 broches101.616 - 16 AVis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 130 Dimension de profondeur(mm) 70
Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +70 Tension de commutation (max.)(V DC/AC) 690
Indice IP IP40 Type OCR TM210 Pouvoir de coupure B

Assistance technique