Disjoncteur 3VA1 IEC taille 100 pouvoir de coupure classe N

Disjoncteur 3VA1 IEC taille 100 pouvoir de coupure classe N

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VA10203ED320AA0
3VA10203ED420AA0
3VA10203ED460AA0
3VA10253ED320AA0
3VA10253ED360AA0
3VA10253ED420AA0
3VA10253ED460AA0
3VA10323ED360AA0
3VA10323ED420AA0
3VA10323ED460AA0
3VA10403ED320AA0
3VA10403ED360AA0
3VA10403ED420AA0
3VA10403ED460AA0
3VA10503ED320AA0
3VA10503ED360AA0
3VA10503ED460AA0
3VA10633ED320AA0
3VA10633ED420AA0
3VA10633ED460AA0
3VA10803ED360AA0
3VA10803ED460AA0
3VA10963ED320AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Largeur de la dimension
(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant) Connexion (composants)

289.68 €

1 Disponible 4 jours 3 broches76.220 - 20 AVis

359.64 €

1 Disponible 4 jours 4 broches101.620 - 20 AVis

398.99 €

1 Disponible 4 jours 4 broches101.620 - 20 ACollier

289.68 €

1 Disponible 4 jours 3 broches76.225 - 25 AVis

311.55 €

1 Disponible 4 jours 3 broches76.225 - 25 ACollier

355.27 €

1 Disponible 4 jours 4 broches101.625 - 25 AVis

398.99 €

1 Disponible Devis 4 broches101.625 - 25 ACollier

311.55 €

1 Disponible 4 jours 3 broches76.232 - 32 ACollier

359.64 €

1 Disponible 12 jours 4 broches101.632 - 32 AVis

398.99 €

1 Disponible Devis 4 broches101.632 - 32 ACollier

289.68 €

1 Disponible 4 jours 3 broches76.240 - 40 AVis

300.61 €

1 Disponible 4 jours 3 broches76.240 - 40 ACollier

348.72 €

1 Disponible 4 jours 4 broches101.640 - 40 AVis

398.99 €

1 Disponible Devis 4 broches101.640 - 40 ACollier

289.68 €

1 Disponible 4 jours 3 broches76.250 - 50 AVis

300.61 €

1 Disponible 4 jours 3 broches76.250 - 50 ACollier

398.99 €

1 Disponible Devis 4 broches101.650 - 50 ACollier

283.12 €

1 Disponible 4 jours 3 broches76.263 - 63 AVis

355.27 €

1 Disponible 4 jours 4 broches101.663 - 63 AVis

398.99 €

1 Disponible 4 jours 4 broches101.663 - 63 ACollier

333.41 €

1 Disponible 4 jours 3 broches76.280 - 80 ACollier

425.23 €

1 Disponible 4 jours 4 broches101.680 - 80 ACollier

283.12 €

1 Disponible 4 jours 3 broches76.216 - 16 AVis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 130 Dimension de profondeur(mm) 70
Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +70 Tension de commutation (max.)(V DC/AC) 690
Indice IP IP40 Type OCR TM210 Pouvoir de coupure N

Assistance technique