Disjoncteur 3VA1 IEC taille 100 pouvoir de coupure classe S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VA10104ED360AA0
3VA10204ED360AA0
3VA10204ED460AA0
3VA10254ED360AA0
3VA10254ED420AA0
3VA10254ED460AA0
3VA10324ED320AA0
3VA10324ED360AA0
3VA10324ED420AA0
3VA10324ED460AA0
3VA10504ED320AA0
3VA10504ED360AA0
3VA10504ED420AA0
3VA10504ED460AA0
3VA10634ED360AA0
3VA10634ED420AA0
3VA10804ED320AA0
3VA10804ED360AA0
3VA10804ED420AA0
3VA10804ED460AA0
3VA10964ED420AA0
3VA10964ED460AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Largeur de la dimension
(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant) Connexion (composants)

319.33 €

1 11 jours 3 broches76.2100 - 100 ACollier

257.69 €

1 11 jours 3 broches76.220 - 20 ACollier

335.01 €

1 11 jours 4 broches101.620 - 20 ACollier

257.69 €

1 11 jours 3 broches76.225 - 25 ACollier

296.92 €

1 98 jours 4 broches101.625 - 25 AVis

335.01 €

1 11 jours 4 broches101.625 - 25 ACollier

229.68 €

1 9 jours 3 broches76.232 - 32 AVis

257.69 €

1 9 jours 3 broches76.232 - 32 ACollier

296.92 €

1 11 jours 4 broches101.632 - 32 AVis

335.01 €

1 11 jours 4 broches101.632 - 32 ACollier

229.68 €

1 11 jours 3 broches76.250 - 50 AVis

257.69 €

1 9 jours 3 broches76.250 - 50 ACollier

296.92 €

1 11 jours 4 broches101.650 - 50 AVis

335.01 €

1 12 jours 4 broches101.650 - 50 ACollier

257.69 €

1 11 jours 3 broches76.263 - 63 ACollier

296.92 €

1 11 jours 4 broches101.663 - 63 AVis

252.09 €

1 9 jours 3 broches76.280 - 80 AVis

289.68 €

1 Disponible 9 jours 3 broches76.280 - 80 ACollier

323.81 €

1 11 jours 4 broches101.680 - 80 AVis

364.15 €

1 11 jours 4 broches101.680 - 80 ACollier

296.92 €

1 11 jours 4 broches101.616 - 16 AVis

335.01 €

1 11 jours 4 broches101.616 - 16 ACollier

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 130 Dimension de profondeur(mm) 70
Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +70 Tension de commutation (max.)(V DC/AC) 690
Indice IP IP40 Type OCR TM210 Pouvoir de coupure S

Assistance technique