Disjoncteur 3VA1 IEC taille 160 pouvoir de coupure classe M

Disjoncteur 3VA1 IEC taille 160 pouvoir de coupure classe M

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VA11025MG320AA0
3VA11025MG360AA0
3VA11045MG320AA0
3VA11045MG360AA0
3VA11105ED160AA0
3VA11105ED220AA0
3VA11105ED320AA0
3VA11105ED460AA0
3VA11105EE320AA0
3VA11105EE420AA0
3VA11105EE460AA0
3VA11105EF320AA0
3VA11105EF420AA0
3VA11105EF460AA0
3VA11105FD420AA0
3VA11105FD460AA0
3VA11105FF420AA0
3VA11105GD420AA0
3VA11105GD460AA0
3VA11105GE420AA0
3VA11105GF420AA0
3VA11105GF460AA0
3VA11105MH360AA0
3VA11125ED120AA0
3VA11125ED220AA0
3VA11125ED360AA0
3VA11125ED460AA0
3VA11125EE320AA0
3VA11125EE360AA0
3VA11125EE420AA0
3VA11125EF420AA0
3VA11125FD420AA0
3VA11125FD460AA0
3VA11125FE460AA0
3VA11125FF420AA0
3VA11125GD420AA0
3VA11125GD460AA0
3VA11125GE420AA0
3VA11125GF460AA0
3VA11125MH320AA0
3VA11125MH360AA0
3VA11165ED420AA0
3VA11165EE320AA0
3VA11165EE420AA0
3VA11165EE460AA0
3VA11165EF360AA0
3VA11165EF460AA0
3VA11165FD460AA0
3VA11165FE420AA0
3VA11165FF460AA0
3VA11165GD420AA0
3VA11165GD460AA0
3VA11165GE460AA0
3VA11165GF420AA0
3VA11165GF460AA0
3VA11205ED160AA0
3VA11205ED220AA0
3VA11205ED260AA0
3VA11205ED320AA0
3VA11205ED360AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Largeur de la dimension
(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant) Tension de commutation (max.)
(V DC/AC)
Type OCR Connexion (composants)

366.21 €

1 Disponible Devis 3 broches76.232 - 32 A690TM110MVis

388.07 €

1 Disponible Devis 3 broches76.232 - 32 A690TM110MCollier

359.64 €

1 Disponible Devis 3 broches76.24 A (max.)690TM110MVis

398.99 €

1 Disponible Devis 3 broches76.24 A (max.)690TM110MCollier

207.68 €

1 Disponible 4 jours 1 broches25.4100 - 100 A415TM210Collier

366.21 €

1 Disponible Devis 2 broches50.8100 - 100 A415TM210Vis

414.29 €

1 Disponible 10 jours 3 broches76.2100 - 100 A690TM210Vis

556.40 €

1 Disponible 4 jours 4 broches101.6100 - 100 A690TM210Collier

447.09 €

1 Disponible 4 jours 3 broches76.270 - 100 A690TM220Vis

573.89 €

1 Disponible 4 jours 4 broches101.670 - 100 A690TM220Vis

628.56 €

1 Disponible 4 jours 4 broches101.670 - 100 A690TM220Collier

490.83 €

1 Disponible 4 jours 3 broches76.270 - 100 A690TM240Vis

661.36 €

1 Disponible 4 jours 4 broches101.670 - 100 A690TM240Vis

672.28 €

1 Disponible 4 jours 4 broches101.670 - 100 A690TM240Collier

530.17 €

1 Disponible Devis 4 broches101.6100 - 100 A690TM210Vis

573.89 €

1 Disponible Devis 4 broches101.6100 - 100 A690TM210Collier

639.48 €

1 Disponible Devis 4 broches101.670 - 100 A690TM240Vis

530.17 €

1 Disponible 4 jours 4 broches101.6100 - 100 A690TM210Vis

573.89 €

1 Disponible 4 jours 4 broches101.6100 - 100 A690TM210Collier

606.69 €

1 Disponible 4 jours 4 broches101.670 - 100 A690TM220Vis

683.21 €

1 Disponible 4 jours 4 broches101.670 - 100 A690TM240Vis

726.93 €

1 Disponible 4 jours 4 broches101.670 - 100 A690TM240Collier

475.52 €

1 Disponible 4 jours 3 broches76.2100 A (max.)690TM120MCollier

311.55 €

1 Disponible Devis 1 broches25.4125 - 125 A415TM210Vis

584.83 €

1 Disponible Devis 2 broches50.8125 - 125 A415TM210Vis

709.44 €

1 Disponible 4 jours 3 broches76.2125 - 125 A690TM210Collier

858.12 €

1 Disponible Devis 4 broches101.6125 - 125 A690TM210Collier

796.89 €

1 Disponible 10 jours 3 broches76.288 - 125 A690TM220Vis

764.11 €

1 Disponible 4 jours 3 broches76.288 - 125 A690TM220Collier

928.08 €

1 Disponible 12 jours 4 broches101.688 - 125 A690TM220Vis

1,043.96 €

1 Disponible 4 jours 4 broches101.688 - 125 A690TM240Vis

825.32 €

1 Disponible Devis 4 broches101.6125 - 125 A690TM210Vis

890.91 €

1 Disponible Devis 4 broches101.6125 - 125 A690TM210Collier

960.88 €

1 Disponible Devis 4 broches101.688 - 125 A690TM220Collier

1,004.60 €

1 Disponible Devis 4 broches101.688 - 125 A690TM240Vis

825.32 €

1 Disponible Devis 4 broches101.6125 - 125 A690TM210Vis

869.04 €

1 Disponible Devis 4 broches101.6125 - 125 A690TM210Collier

971.80 €

1 Disponible 4 jours 4 broches101.688 - 125 A690TM220Vis

1,142.33 €

1 Disponible 4 jours 4 broches101.688 - 125 A690TM240Collier

716.01 €

1 Disponible 4 jours 3 broches76.2125 A (max.)690TM120MVis

759.73 €

1 Disponible 12 jours 3 broches76.2125 A (max.)690TM120MCollier

993.67 €

1 Disponible Devis 4 broches101.6160 - 160 A690TM210Vis

840.63 €

1 Disponible 4 jours 3 broches76.2112 - 160 A690TM220Vis

1,087.68 €

1 Disponible 4 jours 4 broches101.6112 - 160 A690TM220Vis

1,153.27 €

1 Disponible 4 jours 4 broches101.6112 - 160 A690TM220Collier

1,120.47 €

1 Disponible 4 jours 3 broches76.2112 - 160 A690TM240Collier

1,234.15 €

1 Disponible 12 jours 4 broches101.6112 - 160 A690TM240Collier

1,033.01 €

1 Disponible Devis 4 broches101.6160 - 160 A690TM210Collier

1,043.96 €

1 Disponible 4 jours 4 broches101.6112 - 160 A690TM220Vis

1,251.64 €

1 Disponible Devis 4 broches101.6112 - 160 A690TM240Collier

967.43 €

1 Disponible Devis 4 broches101.6160 - 160 A690TM210Vis

1,033.01 €

1 Disponible Devis 4 broches101.6160 - 160 A690TM210Collier

1,113.92 €

1 Disponible Devis 4 broches101.6112 - 160 A690TM220Collier

1,288.81 €

1 Disponible 4 jours 4 broches101.6112 - 160 A690TM240Vis

1,328.17 €

1 Disponible 4 jours 4 broches101.6112 - 160 A690TM240Collier

174.89 €

1 Disponible Devis 1 broches25.420 - 20 A415TM210Collier

300.61 €

1 Disponible 4 jours 2 broches50.820 - 20 A415TM210Vis

315.92 €

1 Disponible Devis 2 broches50.820 - 20 A415TM210Collier

326.84 €

1 Disponible 4 jours 3 broches76.220 - 20 A690TM210Vis

348.72 €

1 Disponible 4 jours 3 broches76.220 - 20 A690TM210Collier

Loading...

Informations de base

Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 130 Dimension de profondeur(mm) 70
Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +70 Indice IP IP40
Pouvoir de coupure M

Assistance technique