Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Largeur de la dimension (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Tension de commutation (max.) (V DC/AC) | Type OCR | Pouvoir de coupure | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.03 € | 1 | 11 jours | 1 broches | 25.4 | 100 - 100 A | 415 | TM210 | N | Collier | |||
280.11 € | 1 | 11 jours | 2 broches | 50.8 | 100 - 100 A | 415 | TM210 | N | Collier | |||
319.33 € | 1 | 9 jours | 3 broches | 76.2 | 100 - 100 A | 690 | TM210 | N | Collier | |||
335.01 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 76.2 | 70 - 100 A | 690 | TM220 | N | Collier | |||
330.53 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 76.2 | 70 - 100 A | 690 | TM240 | N | Collier | |||
246.49 € | 1 | 11 jours | 1 broches | 25.4 | 125 - 125 A | 415 | TM210 | N | Collier | |||
431.37 € | 1 | 11 jours | 2 broches | 50.8 | 125 - 125 A | 415 | TM210 | N | Collier | |||
491.88 € | 1 | 9 jours | 3 broches | 76.2 | 125 - 125 A | 690 | TM210 | N | Collier | |||
525.49 € | 1 | 9 jours | 3 broches | 76.2 | 88 - 125 A | 690 | TM220 | N | Collier | |||
570.31 € | 1 | 9 jours | 3 broches | 76.2 | 88 - 125 A | 690 | TM240 | N | Collier | |||
- | 263.29 € | 1 | 11 jours | 2 broches | 50.8 | 100 - 100 A | 415 | TM210 | N | Vis | ||
- | 379.83 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 101.6 | 100 - 100 A | 690 | TM210 | N | Vis | ||
- | 408.96 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 101.6 | 100 - 100 A | 690 | TM210 | N | Collier | ||
- | 308.12 € | 1 | 9 jours | 3 broches | 76.2 | 70 - 100 A | 690 | TM220 | N | Vis | ||
- | 431.37 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 101.6 | 70 - 100 A | 690 | TM220 | N | Collier | ||
- | 442.57 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 101.6 | 70 - 100 A | 690 | TM240 | N | Vis | ||
- | 476.19 € | 1 | 9 jours | 4 broches | 101.6 | 70 - 100 A | 690 | TM240 | N | Collier | ||
- | 391.04 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 101.6 | 100 - 100 A | 690 | TM210 | N | Vis | ||
- | 424.65 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 101.6 | 100 - 100 A | 690 | TM210 | N | Collier | ||
- | 420.17 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 101.6 | 70 - 100 A | 690 | TM220 | N | Vis | ||
- | 458.27 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 101.6 | 70 - 100 A | 690 | TM240 | N | Vis | ||
- | 420.17 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 101.6 | 70 - 100 A | 690 | TM220 | N | Vis | ||
- | 453.79 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 101.6 | 70 - 100 A | 690 | TM220 | N | Collier | ||
- | 453.79 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 101.6 | 70 - 100 A | 690 | TM240 | N | Vis | ||
- | 491.88 € | 1 | 9 jours | 4 broches | 101.6 | 70 - 100 A | 690 | TM240 | N | Collier | ||
280.11 € | 1 | 98 jours | 1 broches | 25.4 | 160 - 160 A | 415 | TM210 | N | Collier | |||
509.80 € | 1 | 11 jours | 2 broches | 50.8 | 160 - 160 A | 415 | TM210 | N | Collier | |||
570.31 € | 1 | 9 jours | 3 broches | 76.2 | 160 - 160 A | 690 | TM210 | N | Collier | |||
610.64 € | 1 | 9 jours | 3 broches | 76.2 | 112 - 160 A | 690 | TM220 | N | Collier | |||
599.44 € | 1 | 9 jours | 3 broches | 76.2 | 112 - 160 A | 690 | TM240 | N | Collier | |||
- | 235.28 € | 1 | 11 jours | 1 broches | 25.4 | 125 - 125 A | 415 | TM210 | N | Vis | ||
- | 469.47 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 76.2 | 125 - 125 A | 690 | TM210 | N | Vis | ||
- | 603.92 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 101.6 | 125 - 125 A | 690 | TM210 | N | Vis | ||
- | 644.25 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 101.6 | 125 - 125 A | 690 | TM210 | N | Collier | ||
- | 648.73 € | 1 | 12 jours | 4 broches | 101.6 | 88 - 125 A | 690 | TM220 | N | Vis | ||
- | 682.35 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 101.6 | 88 - 125 A | 690 | TM220 | N | Collier | ||
- | 543.41 € | 1 | 9 jours | 3 broches | 76.2 | 88 - 125 A | 690 | TM240 | N | Vis | ||
- | 745.09 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 101.6 | 88 - 125 A | 690 | TM240 | N | Collier | ||
- | 626.33 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 101.6 | 125 - 125 A | 690 | TM210 | N | Vis | ||
- | 666.67 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 101.6 | 125 - 125 A | 690 | TM210 | N | Collier | ||
- | 671.15 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 101.6 | 88 - 125 A | 690 | TM220 | N | Vis | ||
- | 704.76 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 101.6 | 88 - 125 A | 690 | TM220 | N | Collier | ||
- | 733.89 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 101.6 | 88 - 125 A | 690 | TM240 | N | Vis | ||
- | 626.33 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 101.6 | 125 - 125 A | 690 | TM210 | N | Vis | ||
- | 666.67 € | 1 | 12 jours | 4 broches | 101.6 | 125 - 125 A | 690 | TM210 | N | Collier | ||
- | 733.89 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 101.6 | 88 - 125 A | 690 | TM240 | N | Vis | ||
- | 767.51 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 101.6 | 88 - 125 A | 690 | TM240 | N | Collier | ||
- | 240.88 € | 1 | 11 jours | 1 broches | 25.4 | 125 - 125 A | 415 | TM210 | S | Vis | ||
- | 274.49 € | 1 | 98 jours | 1 broches | 25.4 | 160 - 160 A | 415 | TM210 | N | Vis | ||
- | 491.88 € | 1 | 11 jours | 2 broches | 50.8 | 160 - 160 A | 415 | TM210 | N | Vis | ||
- | 543.41 € | 1 | 9 jours | 3 broches | 76.2 | 160 - 160 A | 690 | TM210 | N | Vis | ||
- | 711.48 € | 1 | 9 jours | 4 broches | 101.6 | 160 - 160 A | 690 | TM210 | N | Vis | ||
- | 745.09 € | 1 | 9 jours | 4 broches | 101.6 | 160 - 160 A | 690 | TM210 | N | Collier | ||
- | 599.44 € | 1 | 9 jours | 3 broches | 76.2 | 112 - 160 A | 690 | TM220 | N | Vis | ||
- | 756.31 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 101.6 | 112 - 160 A | 690 | TM220 | N | Vis | ||
- | 789.92 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 101.6 | 112 - 160 A | 690 | TM220 | N | Collier | ||
- | 633.05 € | 1 | 9 jours | 3 broches | 76.2 | 112 - 160 A | 690 | TM240 | N | Vis | ||
- | 828.01 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 101.6 | 112 - 160 A | 690 | TM240 | N | Vis | ||
- | 857.15 € | 1 | 9 jours | 4 broches | 101.6 | 112 - 160 A | 690 | TM240 | N | Collier | ||
- | 733.89 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 101.6 | 160 - 160 A | 690 | TM210 | N | Vis |
Loading...
Méthode de montage | Fixe | Dimensions, hauteur(mm) | 130 | Dimension de profondeur(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 | Indice IP | IP40 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Largeur de la dimension(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Tension de commutation (max.)(V DC/AC)
Type OCR
Pouvoir de coupure
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles