Disjoncteur 3VA1 IEC taille 160 pouvoir de coupure classe S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VA1110-4ED16-0AA0
3VA1110-4ED26-0AA0
3VA1110-4ED36-0AA0
3VA1110-4EE36-0AA0
3VA1110-4EF36-0AA0
3VA1112-4ED16-0AA0
3VA1112-4ED36-0AA0
3VA1112-4EE36-0AA0
3VA1112-4EF36-0AA0
3VA11104ED120AA0
3VA11104ED460AA0
3VA11104EE320AA0
3VA11104EE420AA0
3VA11104EE460AA0
3VA11104EF320AA0
3VA11104EF420AA0
3VA11104EF460AA0
3VA11104FD420AA0
3VA11104FD460AA0
3VA11104FE420AA0
3VA11104FE460AA0
3VA11104FF460AA0
3VA11104GE460AA0
3VA11104GF460AA0
3VA1116-4ED16-0AA0
3VA1116-4ED36-0AA0
3VA1116-4EE36-0AA0
3VA11124ED220AA0
3VA11124ED320AA0
3VA11124ED420AA0
3VA11124ED460AA0
3VA11124EE320AA0
3VA11124EE460AA0
3VA11124EF320AA0
3VA11124EF420AA0
3VA11124EF460AA0
3VA11124FE460AA0
3VA11124FF460AA0
3VA11124GD420AA0
3VA11124GD460AA0
3VA11124GE460AA0
3VA11124GF420AA0
3VA11124GF460AA0
3VA11164ED120AA0
3VA11164ED320AA0
3VA11164ED420AA0
3VA11164ED460AA0
3VA11164EE320AA0
3VA11164EE420AA0
3VA11164EE460AA0
3VA11164EF320AA0
3VA11164EF460AA0
3VA11164FD460AA0
3VA11164FF460AA0
3VA11164GD460AA0
3VA11164GE420AA0
3VA11164GE460AA0
3VA11164GF420AA0
3VA11164GF460AA0
3VA11165ED220AA0
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Largeur de la dimension
(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant) Tension de commutation (max.)
(V DC/AC)
Type OCR Pouvoir de coupure Connexion (composants)

162.45 €

1 98 jours 1 broches25.4100 - 100 A415TM210SCollier

290.20 €

1 11 jours 2 broches50.8100 - 100 A415TM210SCollier

330.53 €

1 11 jours 3 broches76.2100 - 100 A690TM210SCollier

352.95 €

1 9 jours 3 broches76.270 - 100 A690TM220SCollier

391.04 €

1 9 jours 3 broches76.270 - 100 A690TM240SCollier

252.09 €

1 98 jours 1 broches25.4125 - 125 A415TM210SCollier

509.80 €

1 11 jours 3 broches76.2125 - 125 A690TM210SCollier

554.63 €

1 9 jours 3 broches76.288 - 125 A690TM220SCollier

610.64 €

1 9 jours 3 broches76.288 - 125 A690TM240SCollier
-

151.25 €

1 11 jours 1 broches25.4100 - 100 A415TM210SVis
-

424.65 €

1 9 jours 4 broches101.6100 - 100 A690TM210SCollier
-

330.53 €

1 9 jours 3 broches76.270 - 100 A690TM220SVis
-

420.17 €

1 11 jours 4 broches101.670 - 100 A690TM220SVis
-

458.27 €

1 11 jours 4 broches101.670 - 100 A690TM220SCollier
-

364.15 €

1 9 jours 3 broches76.270 - 100 A690TM240SVis
-

469.47 €

1 11 jours 4 broches101.670 - 100 A690TM240SVis
-

509.80 €

1 11 jours 4 broches101.670 - 100 A690TM240SCollier
-

408.96 €

1 98 jours 4 broches101.6100 - 100 A690TM210SVis
-

442.57 €

1 98 jours 4 broches101.6100 - 100 A690TM210SCollier
-

442.57 €

1 11 jours 4 broches101.670 - 100 A690TM220SVis
-

476.19 €

1 98 jours 4 broches101.670 - 100 A690TM220SCollier
-

525.49 €

1 98 jours 4 broches101.670 - 100 A690TM240SCollier
-

476.19 €

1 11 jours 4 broches101.670 - 100 A690TM220SCollier
-

521.01 €

1 11 jours 4 broches101.670 - 100 A690TM240SCollier

296.92 €

1 98 jours 1 broches25.4160 - 160 A415TM210SCollier

536.69 €

1 11 jours 3 broches76.2160 - 160 A690TM210SCollier

644.25 €

1 9 jours 3 broches76.2112 - 160 A690TM220SCollier
-

435.85 €

1 98 jours 2 broches50.8125 - 125 A415TM210SVis
-

487.40 €

1 9 jours 3 broches76.2125 - 125 A690TM210SVis
-

633.05 €

1 11 jours 4 broches101.6125 - 125 A690TM210SVis
-

666.67 €

1 9 jours 4 broches101.6125 - 125 A690TM210SCollier
-

532.21 €

1 9 jours 3 broches76.288 - 125 A690TM220SVis
-

722.69 €

1 11 jours 4 broches101.688 - 125 A690TM220SCollier
-

588.24 €

1 9 jours 3 broches76.288 - 125 A690TM240SVis
-

760.79 €

1 11 jours 4 broches101.688 - 125 A690TM240SVis
-

801.12 €

1 11 jours 4 broches101.688 - 125 A690TM240SCollier
-

745.09 €

1 98 jours 4 broches101.688 - 125 A690TM220SCollier
-

823.53 €

1 98 jours 4 broches101.688 - 125 A690TM240SCollier
-

655.47 €

1 11 jours 4 broches101.6125 - 125 A690TM210SVis
-

689.08 €

1 98 jours 4 broches101.6125 - 125 A690TM210SCollier
-

745.09 €

1 98 jours 4 broches101.688 - 125 A690TM220SCollier
-

789.92 €

1 11 jours 4 broches101.688 - 125 A690TM240SVis
-

823.53 €

1 11 jours 4 broches101.688 - 125 A690TM240SCollier
-

285.72 €

1 98 jours 1 broches25.4160 - 160 A415TM210SVis
-

559.11 €

1 11 jours 3 broches76.2160 - 160 A690TM210SVis
-

733.89 €

1 11 jours 4 broches101.6160 - 160 A690TM210SVis
-

771.99 €

1 9 jours 4 broches101.6160 - 160 A690TM210SCollier
-

615.12 €

1 9 jours 3 broches76.2112 - 160 A690TM220SVis
-

794.40 €

1 11 jours 4 broches101.6112 - 160 A690TM220SVis
-

834.73 €

1 11 jours 4 broches101.6112 - 160 A690TM220SCollier
-

682.35 €

1 9 jours 3 broches76.2112 - 160 A690TM240SVis
-

928.85 €

1 9 jours 4 broches101.6112 - 160 A690TM240SCollier
-

801.12 €

1 98 jours 4 broches101.6160 - 160 A690TM210SCollier
-

957.99 €

1 98 jours 4 broches101.6112 - 160 A690TM240SCollier
-

801.12 €

1 98 jours 4 broches101.6160 - 160 A690TM210SCollier
-

828.01 €

1 11 jours 4 broches101.6112 - 160 A690TM220SVis
-

868.35 €

1 11 jours 4 broches101.6112 - 160 A690TM220SCollier
-

928.85 €

1 9 jours 4 broches101.6112 - 160 A690TM240SVis
-

957.99 €

1 9 jours 4 broches101.6112 - 160 A690TM240SCollier
-

532.21 €

1 11 jours 2 broches50.8160 - 160 A415TM210MVis

Loading...

Informations de base

Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 130 Dimension de profondeur(mm) 70
Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +70 Indice IP IP40

Assistance technique