Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3VA12166FF420AA0 |
3VA12166GF420AA0 |
3VA12206EF320AA0 |
3VA12206FF420AA0 |
3VA12256EF320AA0 |
3VA12256GF420AA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Largeur de la dimension (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,253.79 € | 1 | 4 jours | 4 broches | 140 | 112 - 160 A | ||
1,253.79 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 112 - 160 A | ||
935.57 € | 1 | 9 jours | 3 broches | 105 | 140 - 200 A | ||
1,271.71 € | 1 | 98 jours | 4 broches | 140 | 140 - 200 A | ||
1,058.83 € | 1 | 9 jours | 3 broches | 105 | 175 - 250 A | ||
1,439.77 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 140 | 175 - 250 A |
Loading...
Méthode de montage | Fixe | Dimensions, hauteur(mm) | 158 | Dimension de profondeur(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 | Tension de commutation (max.)(V DC/AC) | 690 |
Indice IP | IP40 | Type OCR | TM240 | Pouvoir de coupure | H |
Connexion (composants) | Vis |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Largeur de la dimension(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles