Disjoncteur 3VA1 IEC taille 250 pouvoir de coupure classe M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VA12165EF320AA0
3VA12165EF420AA0
3VA12165FF420AA0
3VA12165MH320AA0
3VA12205EF320AA0
3VA12205FF420AA0
3VA12205GF420AA0
3VA12205MH320AA0
3VA12255EF320AA0
3VA12255EF420AA0
3VA12255FF420AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Largeur de la dimension
(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant) Type OCR

805.60 €

1 9 jours 3 broches105112 - 160 ATM240

1,047.61 €

1 98 jours 4 broches140112 - 160 ATM240

1,081.23 €

1 98 jours 4 broches140112 - 160 ATM240

655.47 €

1 9 jours 3 broches105160 A (max.)-

812.32 €

1 9 jours 3 broches105140 - 200 ATM240

1,096.92 €

1 11 jours 4 broches140140 - 200 ATM240

1,096.92 €

1 9 jours 4 broches140140 - 200 ATM240

823.53 €

1 10 jours 3 broches105200 A (max.)TM120M

935.57 €

1 9 jours 3 broches105175 - 250 ATM240

1,220.17 €

1 9 jours 4 broches140175 - 250 ATM240

1,253.79 €

1 11 jours 4 broches140175 - 250 ATM240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 158 Dimension de profondeur(mm) 70
Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +70 Tension de commutation (max.)(V DC/AC) 690
Indice IP IP40 Pouvoir de coupure M Connexion (composants) Vis

Assistance technique