Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3VA1216-4EF32-0AA0 |
3VA1220-4EF32-0AA0 |
3VA12204GF420AA0 |
3VA1225-4EF32-0AA0 |
3VA12254FF420AA0 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Largeur de la dimension (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
745.09 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 105 | 112 - 160 A | |||
767.51 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 105 | 140 - 200 A | |||
- | 1,036.41 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 140 | 140 - 200 A | ||
872.83 € | 1 | 11 jours | 3 broches | 105 | 175 - 250 A | |||
- | 1,114.84 € | 1 | 11 jours | 4 broches | 140 | 175 - 250 A |
Loading...
Méthode de montage | Fixe | Dimensions, hauteur(mm) | 158 | Dimension de profondeur(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 | Tension de commutation (max.)(V DC/AC) | 690 |
Indice IP | IP40 | Type OCR | TM240 | Pouvoir de coupure | S |
Connexion (composants) | Vis |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Largeur de la dimension(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles