Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Largeur de la dimension (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Type OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,049.23 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 210 | 400 - 1000 A | ETU340 | |
4,913.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3 broches | 210 | 400 - 1000 A | ETU320 | |
6,940.35 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 280 | 400 - 1000 A | ETU330 | |
5,700.73 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 210 | 400 - 1000 A | ETU550 | |
7,246.43 € | 1 | Disponible | 13 jours | 4 broches | 280 | 400 - 1000 A | ETU550 | |
3,536.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3 broches | 210 | 320 - 800 A | ETU320 | |
4,535.44 € | 1 | Disponible | 13 jours | 4 broches | 280 | 320 - 800 A | ETU320 | |
4,229.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 210 | 320 - 800 A | ETU330 | |
3,700.28 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3 broches | 210 | 320 - 800 A | ETU350 | |
4,585.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 4 broches | 280 | 320 - 800 A | ETU350 | |
4,235.92 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 210 | 320 - 800 A | ETU550 | |
4,950.84 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 210 | 320 - 800 A | ETU860 |
Loading...
Méthode de montage | Fixe | Dimensions, hauteur(mm) | 320 | Dimension de profondeur(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 | Tension de commutation (max.)(V DC/AC) | 690 |
Indice IP | IP40 | Pouvoir de coupure | M | Connexion (composants) | Vis |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Largeur de la dimension(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Type OCR
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles