Disjoncteur 3VA2 IEC taille 160 pouvoir de coupure classe C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VA21107HK360AA0
3VA21107HK420AA0
3VA21107HL360AA0
3VA21107HM320AA0
3VA21107HM420AA0
3VA21107HM460AA0
3VA21107HN320AA0
3VA21107HN360AA0
3VA21107HN420AA0
3VA21107HN460AA0
3VA21107JP320AA0
3VA21107JP360AA0
3VA21107JP420AA0
3VA21107JQ320AA0
3VA21107JQ360AA0
3VA21107JQ420AA0
3VA21107JQ460AA0
3VA21107KP320AA0
3VA21107KQ320AA0
3VA21107KQ360AA0
3VA21107KQ420AA0
3VA21107MN360AA0
3VA21107MQ360AA0
3VA21107MS320AA0
3VA21107MS360AA0
3VA21167HL320AA0
3VA21167HL360AA0
3VA21167HM360AA0
3VA21167HM420AA0
3VA21167HM460AA0
3VA21167HN320AA0
3VA21167HN360AA0
3VA21167HN420AA0
3VA21167JQ320AA0
3VA21167JQ360AA0
3VA21167KP420AA0
3VA21167KP460AA0
3VA21167KQ320AA0
3VA21167KQ360AA0
3VA21167KQ420AA0
3VA21257HK320AA0
3VA21257HK460AA0
3VA21257HL360AA0
3VA21257HM360AA0
3VA21257HM420AA0
3VA21257HN320AA0
3VA21257HN360AA0
3VA21257HN420AA0
3VA21257JP320AA0
3VA21257JP360AA0
3VA21257JP420AA0
3VA21257JP460AA0
3VA21257JQ320AA0
3VA21257JQ420AA0
3VA21257KQ320AA0
3VA21257KQ360AA0
3VA21257KQ420AA0
3VA21257KQ460AA0
3VA21257MN320AA0
3VA21257MQ320AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Largeur de la dimension
(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant) Type OCR Connexion (composants)

733.89 €

1 98 jours 3 broches10540 - 100 AETU340Collier

957.99 €

1 98 jours 4 broches14040 - 100 AETU340Vis

733.89 €

1 11 jours 3 broches10540 - 100 AETU320Collier

991.60 €

1 11 jours 3 broches10540 - 100 AETU330Vis

1,260.51 €

1 98 jours 4 broches14040 - 100 AETU330Vis

1,271.71 €

1 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU330Collier

783.19 €

1 11 jours 3 broches10540 - 100 AETU350Vis

812.32 €

1 98 jours 3 broches10540 - 100 AETU350Collier

1,063.31 €

1 98 jours 4 broches14040 - 100 AETU350Vis

1,092.44 €

1 98 jours 4 broches14040 - 100 AETU350Collier

1,249.29 €

1 98 jours 3 broches10540 - 100 AETU550Vis

1,271.71 €

1 98 jours 3 broches10540 - 100 AETU550Collier

1,518.21 €

1 98 jours 4 broches14040 - 100 AETU550Vis

1,518.21 €

1 98 jours 3 broches10540 - 100 AETU560Vis

1,540.61 €

1 98 jours 3 broches10540 - 100 AETU560Collier

1,791.60 €

1 98 jours 4 broches14040 - 100 AETU560Vis

1,820.73 €

1 4 jours 4 broches14040 - 100 AETU560Collier

1,365.83 €

1 11 jours 3 broches10540 - 100 AETU850Vis

1,641.45 €

1 98 jours 3 broches10540 - 100 AETU860Vis

1,619.05 €

1 98 jours 3 broches10540 - 100 AETU860Collier

1,899.16 €

1 11 jours 4 broches14040 - 100 AETU860Vis

727.17 €

1 11 jours 3 broches10540 - 100 A-Collier

1,249.29 €

1 11 jours 3 broches10540 - 100 AETU860Collier

509.80 €

1 11 jours 3 broches105300 - 1500 A-Vis

521.01 €

1 98 jours 3 broches105300 - 1500 A-Collier

1,025.21 €

1 9 jours 3 broches10563 - 160 AETU320Vis

1,058.83 €

1 11 jours 3 broches10563 - 160 AETU320Collier

1,316.52 €

1 98 jours 3 broches10563 - 160 AETU330Collier

1,675.07 €

1 98 jours 4 broches14063 - 160 AETU330Vis

1,701.96 €

1 98 jours 4 broches14063 - 160 AETU330Collier

1,148.45 €

1 11 jours 3 broches10563 - 160 AETU350Vis

1,170.87 €

1 11 jours 3 broches10563 - 160 AETU350Collier

1,540.61 €

1 11 jours 4 broches14063 - 160 AETU350Vis

1,825.21 €

1 11 jours 3 broches10563 - 160 AETU560Vis

1,899.16 €

1 98 jours 3 broches10563 - 160 AETU560Collier

2,112.04 €

1 98 jours 4 broches14063 - 160 AETU850Vis

2,150.15 €

1 4 jours 4 broches14063 - 160 AETU850Collier

2,004.48 €

1 98 jours 3 broches10563 - 160 AETU860Vis

2,026.89 €

1 98 jours 3 broches10563 - 160 AETU860Collier

2,392.16 €

1 98 jours 4 broches14063 - 160 AETU860Vis

648.73 €

1 98 jours 3 broches10510 - 25 A-Vis

924.37 €

1 4 jours 4 broches14010 - 25 A-Collier

677.87 €

1 98 jours 3 broches10510 - 25 AETU320Collier

951.27 €

1 98 jours 3 broches10510 - 25 A-Collier

1,164.15 €

1 4 jours 4 broches14010 - 25 A-Vis

722.69 €

1 98 jours 3 broches10510 - 25 AETU350Vis

749.57 €

1 11 jours 3 broches10510 - 25 AETU350Collier

980.39 €

1 98 jours 4 broches14010 - 25 AETU350Vis

1,182.07 €

1 98 jours 3 broches10510 - 25 A-Vis

1,215.68 €

1 98 jours 3 broches10510 - 25 A-Collier

1,428.57 €

1 98 jours 4 broches14010 - 25 A-Vis

1,450.99 €

1 4 jours 4 broches14010 - 25 A-Collier

1,444.25 €

1 98 jours 3 broches10510 - 25 AETU560Vis

1,708.68 €

1 4 jours 4 broches14010 - 25 AETU560Vis

1,574.23 €

1 98 jours 3 broches10510 - 25 A-Vis

1,601.12 €

1 4 jours 3 broches10510 - 25 A-Collier

1,814.00 €

1 98 jours 4 broches14010 - 25 AETU860Vis

1,843.13 €

1 4 jours 4 broches14010 - 25 A-Collier

644.25 €

1 11 jours 3 broches10510 - 25 AETU350MVis

1,114.84 €

1 98 jours 3 broches10510 - 25 AETU860Vis

Loading...

Informations de base

Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 181 Dimension de profondeur(mm) 86
Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +70 Tension de commutation (max.)(V DC/AC) 690
Indice IP IP40 Pouvoir de coupure C

Assistance technique