Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Largeur de la dimension (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Type OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,841.93 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 63 - 160 A | - | |
1,879.12 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 63 - 160 A | ETU320 | |
2,574.35 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 140 | 63 - 160 A | ETU320 | |
2,115.23 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 63 - 160 A | ETU350 | |
2,836.71 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 140 | 63 - 160 A | ETU350 | |
3,328.61 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 140 | 63 - 160 A | - | |
2,727.39 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 63 - 160 A | ETU850 | |
2,469.40 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 140 | 100 - 250 A | ETU320 | |
2,174.25 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU330 | |
2,928.52 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 140 | 100 - 250 A | ETU330 | |
2,596.21 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU550 | |
2,956.95 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU560 | |
3,088.12 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU860 | |
3,857.69 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 140 | 100 - 250 A | ETU860 |
Loading...
Méthode de montage | Fixe | Dimensions, hauteur(mm) | 181 | Dimension de profondeur(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 | Tension de commutation (max.)(V DC/AC) | 690 |
Indice IP | IP40 | Pouvoir de coupure | L | Connexion (composants) | Vis |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Largeur de la dimension(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Type OCR
Propriétés optionnelles