Référence fabricant: 3VA23257HL320AA0
Marque: SIEMENS
Prix: 2,152.39 €
Délai de livraison: 14 jours
Nombre de pôles: 3 broches
Largeur de la dimension: 138 mm
Gamme de réglage (intensité de courant): 100 - 250 A
Type OCR: ETU320
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3VA23257HL320AA0
Référence pièce
|
---|
3VA23257HL320AA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Largeur de la dimension (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Type OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,152.39 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 138 | 100 - 250 A | ETU320 |
Loading...
Méthode de montage | Fixe | Dimensions, hauteur(mm) | 248 | Dimension de profondeur(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 | Tension de commutation (max.)(V DC/AC) | 690 |
Indice IP | IP40 | Pouvoir de coupure | C | Connexion (composants) | Vis |
Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur 3VA2 IEC taille 400 pouvoir de coupure classe C, le numéro d'article est le suivant: 3VA23257HL320AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3VA23257HL320AA0.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Largeur de la dimension(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Type OCR
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3VA23257HN320AA0 |
3VA23257HN420AA0 |
3VA23257JQ320AA0 |
3VA23257KP320AA0 |
3VA23257KQ320AA0 |
3VA23257KQ420AA0 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de pôles | Largeur de la dimension (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Type OCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,290.13 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 100 - 250 A | ETU350 | |
3,175.57 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 100 - 250 A | ETU350 | |
3,343.92 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 100 - 250 A | ETU560 | |
3,088.12 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 100 - 250 A | ETU850 | |
3,464.17 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 100 - 250 A | - | |
4,203.12 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 100 - 250 A | - |