Disjoncteur 3VA2 IEC taille 630 pouvoir de coupure classe H

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VA24406HL320AA0
3VA24406HM420AA0
3VA24406HN320AA0
3VA24406JQ420AA0
3VA24406KQ320AA0
3VA24406KQ420AA0
3VA24506HK320AA0
3VA24506JP420AA0
3VA24506KP320AA0
3VA24506KP420AA0
3VA24636HK320AA0
3VA24636HK420AA0
3VA24636HL320AA0
3VA24636HL420AA0
3VA24636HN320AA0
3VA24636HN420AA0
3VA24636JP320AA0
3VA24636JQ320AA0
3VA24636JQ420AA0
3VA24636KP320AA0
3VA24636KP420AA0
3VA24636KQ320AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Largeur de la dimension
(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant) Type OCR

2,026.89 €

1 11 jours 3 broches138160 - 400 AETU320

3,008.40 €

1 98 jours 4 broches184160 - 400 AETU330

2,250.99 €

1 11 jours 3 broches138160 - 400 AETU350

3,752.39 €

1 98 jours 4 broches184160 - 400 AETU560

3,057.71 €

1 98 jours 3 broches138160 - 400 AETU860

3,859.95 €

1 98 jours 4 broches184160 - 400 AETU860

2,212.88 €

1 11 jours 3 broches138200 - 500 AETU340

3,467.79 €

1 98 jours 4 broches184200 - 500 AETU550

2,829.13 €

1 98 jours 3 broches138200 - 500 AETU850

3,602.24 €

1 98 jours 4 broches184200 - 500 AETU850

2,194.96 €

1 11 jours 3 broches138250 - 630 AETU340

2,968.07 €

1 98 jours 4 broches184250 - 630 AETU340

2,212.88 €

1 11 jours 3 broches138250 - 630 AETU320

2,918.77 €

1 13 jours 4 broches184250 - 630 AETU320

2,448.17 €

1 13 jours 3 broches138250 - 630 AETU350

3,299.72 €

1 11 jours 4 broches184250 - 630 AETU350

2,896.36 €

1 11 jours 3 broches138250 - 630 AETU550

3,158.55 €

1 11 jours 3 broches138250 - 630 AETU560

4,028.01 €

1 11 jours 4 broches184250 - 630 AETU560

2,986.00 €

1 11 jours 3 broches138250 - 630 AETU850

3,859.95 €

1 13 jours 4 broches184250 - 630 AETU850

3,266.11 €

1 98 jours 3 broches138250 - 630 AETU860

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 248 Dimension de profondeur(mm) 110
Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +70 Tension de commutation (max.)(V DC/AC) 690
Indice IP IP40 Pouvoir de coupure H Connexion (composants) Vis

Assistance technique