Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Gamme de réglage (intensité de courant) | |
---|---|---|---|---|---|
556.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 A (max.) | |
556.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 110 A (max.) | |
541.11 € | 1 | Disponible | Devis | 110 A (max.) | |
917.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 125 A (max.) | |
436.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 A (max.) | |
431.79 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 - 30 A | |
431.79 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 - 30 A | |
431.79 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 A (max.) | |
431.79 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 A (max.) | |
442.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 A (max.) | |
436.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 A (max.) | |
486.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | |
479.89 € | 1 | Disponible | 47 jours | 80 A (max.) | |
479.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 90 - 90 A | |
436.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 A (max.) | |
431.79 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 A (max.) |
Loading...
Nombre de pôles | 3 broches | Méthode de montage | Fixe | Dimensions, hauteur(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la dimension(mm) | 76.2 | Dimension de profondeur(mm) | 76.5 | Température min.(°C) | -25 |
Température max.(°C) | +70 | Tension de commutation (max.)(V DC/AC) | 690 | Indice IP | IP40 |
Type OCR | TM120M |
Configurer
Propriétés de base
Gamme de réglage (intensité de courant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles