Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Tension de commutation (max.) (V DC/AC) | Type OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 140 | 76.2 | 76.5 | 100 - 100 A | 690 | TM230 | |
224.08 € | 1 | Disponible | Devis | 1 broches | 140 | 25.4 | 76.5 | 100 - 100 A | 415 | TM210 | |
726.93 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 140 | 76.2 | 76.5 | 125 - 125 A | 277 | TM230 | |
377.13 € | 1 | Disponible | Devis | 1 broches | 140 | 25.4 | 76.5 | 125 - 125 A | 415 | TM210 | |
726.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 140 | 76.2 | 76.5 | 125 - 125 A | 277 | TM210 | |
355.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 140 | 76.2 | 76.5 | 20 - 20 A | 690 | TM230 | |
355.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 140 | 76.2 | 76.5 | 20 - 20 A | 480 | TM230 | |
355.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 140 | 76.2 | 76.5 | 25 - 25 A | 480 | TM230 | |
359.64 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 140 | 76.2 | 76.5 | 30 - 30 A | 480 | TM230 | |
344.33 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 140 | 76.2 | 76.5 | 30 - 30 A | 480 | TM210 | |
355.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 140 | 76.2 | 76.5 | 35 - 35 A | 480 | TM230 | |
344.33 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 140 | 76.2 | 76.5 | 40 - 40 A | 480 | TM210 | |
355.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 140 | 76.2 | 76.5 | 45 - 45 A | 690 | TM230 | |
337.79 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 140 | 76.2 | 76.5 | 45 - 45 A | 690 | TM210 | |
337.79 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 140 | 76.2 | 76.5 | 50 - 50 A | 690 | TM230 | |
180.36 € | 1 | Disponible | Devis | 1 broches | 140 | 25.4 | 76.5 | 50 - 50 A | 415 | TM210 | |
196.75 € | 1 | Disponible | Devis | 1 broches | 140 | 25.4 | 76.5 | 50 - 50 A | 277 | TM210 | |
348.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 140 | 76.2 | 76.5 | 50 - 50 A | 690 | TM210 | |
337.79 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 140 | 76.2 | 76.5 | 50 - 50 A | - | TM210 | |
355.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 140 | 76.2 | 76.5 | 60 - 60 A | 690 | TM230 | |
348.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 140 | 76.2 | 76.5 | 60 - 60 A | 480 | TM230 | |
337.79 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 140 | 76.2 | 76.5 | 60 - 60 A | 690 | TM210 | |
344.33 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 140 | 76.2 | 76.5 | 60 - 60 A | 480 | TM210 | |
398.99 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3 broches | 140 | 76.2 | 76.5 | 70 - 70 A | 690 | TM230 | |
388.07 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 140 | 76.2 | 76.5 | 70 - 70 A | 480 | TM230 | |
366.21 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 140 | 76.2 | 76.5 | 70 - 70 A | 690 | TM210 | |
381.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 140 | 76.2 | 76.5 | 90 - 90 A | 690 | TM230 | |
381.51 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 140 | 76.2 | 76.5 | 90 - 90 A | 480 | TM230 | |
377.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 140 | 76.2 | 76.5 | 90 - 90 A | 690 | TM210 | |
355.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 140 | 76.2 | 76.5 | 15 A (max.) | 690 | TM230 | |
174.89 € | 1 | Disponible | Devis | 1 broches | 140 | 25.4 | 76.5 | 15 - 15 A | 415 | TM210 | |
337.79 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 140 | 76.2 | 76.5 | 15 - 15 A | 690 | TM210 | |
825.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 185 | 105 | 83 | 100 - 100 A | 690 | TM230 | |
901.84 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 185 | 105 | 83 | 100 - 100 A | 480 | TM230 | |
731.32 € | 1 | Disponible | Devis | 2 broches | 185 | 105 | 83 | 100 - 100 A | 690 | TM230 | |
807.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 185 | 105 | 83 | 100 - 100 A | 690 | TM210 | |
705.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 2 broches | 185 | 105 | 83 | 100 - 100 A | 690 | TM210 |
Loading...
Méthode de montage | Fixe | Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP40 | Pouvoir de coupure | M |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Tension de commutation (max.)(V DC/AC)
Type OCR
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles