Disjoncteur 3VA5 UL Cadre 150 3 pôles, protection du démarreur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3VA61101MS310AA0

Référence pièce
3VA61101MS310AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

720.39 €

1 Disponible Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 broches Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 198
Largeur de la dimension(mm) 105 Dimension de profondeur(mm) 86 Gamme de réglage (intensité de courant) 100 A (max.)
Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +70 Tension de commutation (max.)(V DC/AC) 600
Indice IP IP40 Type OCR ETU310M

Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur 3VA5 UL Cadre 150 3 pôles, protection du démarreur, le numéro d'article est le suivant: 3VA61101MS310AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3VA61101MS310AA0.

Assistance technique