Disjoncteur 3VA5 UL Cadre 250 pouvoir de coupure classe C

Disjoncteur 3VA5 UL Cadre 250 pouvoir de coupure classe C

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VA52107EC610AA0
3VA52107ED311AA0
3VA52107ED610AA0
3VA52117ED310AA0
3VA52127EC310AA0
3VA52127ED311AA0
3VA52127ED610AA0
3VA52157EC311AA0
3VA52157EC610AA0
3VA52157ED310AA0
3VA52157ED311AA0
3VA52177EC610AA0
3VA52177ED310AA0
3VA52177ED610AA0
3VA52207EC311AA0
3VA52207EC610AA0
3VA52207ED310AA0
3VA52207ED311AA0
3VA52207ED610AA0
3VA52227EC610AA0
3VA52227ED610AA0
3VA52257EC310AA0
3VA52257EC610AA0
3VA52257ED310AA0
3VA52257ED311AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Gamme de réglage (intensité de courant) Tension de commutation (max.)
(V DC/AC)
Type OCR

1,015.53 €

1 Disponible Devis 2 broches100 - 100 A690TM230

1,113.92 €

1 Disponible Devis 3 broches100 - 100 A480TM210

982.73 €

1 Disponible Devis 2 broches100 - 100 A690TM210

1,234.15 €

1 Disponible Devis 3 broches110 - 110 A690TM210

1,262.57 €

1 Disponible 4 jours 3 broches125 - 125 A690TM230

1,256.03 €

1 Disponible Devis 3 broches125 - 125 A480TM210

1,120.47 €

1 Disponible Devis 2 broches125 - 125 A690TM210

1,481.21 €

1 Disponible Devis 3 broches150 - 150 A480TM230

1,284.44 €

1 Disponible Devis 2 broches150 - 150 A690TM230

1,426.56 €

1 Disponible Devis 3 broches150 - 150 A690TM210

1,430.92 €

1 Disponible Devis 3 broches150 - 150 A480TM210

1,339.09 €

1 Disponible Devis 2 broches175 - 175 A690TM230

1,409.07 €

1 Disponible Devis 3 broches175 - 175 A690TM210

1,273.51 €

1 Disponible Devis 2 broches175 - 175 A690TM210

1,503.07 €

1 Disponible Devis 3 broches200 A (max.)480TM230

1,339.09 €

1 Disponible 4 jours 2 broches200 A (max.)690TM230

1,452.79 €

1 Disponible Devis 3 broches200 A (max.)690TM210

1,437.48 €

1 Disponible Devis 3 broches200 A (max.)480TM210

1,317.23 €

1 Disponible Devis 2 broches200 A (max.)690TM210

1,507.44 €

1 Disponible Devis 2 broches225 - 225 A690TM230

1,470.28 €

1 Disponible Devis 2 broches225 - 225 A690TM210

1,677.97 €

1 Disponible Devis 3 broches250 - 250 A690TM230

1,503.07 €

1 Disponible Devis 2 broches250 - 250 A690TM230

1,623.32 €

1 Disponible Devis 3 broches250 - 250 A690TM210

1,645.17 €

1 Disponible Devis 3 broches250 - 250 A480TM210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 185 Largeur de la dimension(mm) 105
Dimension de profondeur(mm) 83 Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +70
Indice IP IP40 Pouvoir de coupure C

Assistance technique