Disjoncteur 3VA6 UL Cadre 150 3 pôles, protection du démarreur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VA61251MS310AA0
3VA61301MS310AA0
3VA61401MS310AA0
3VA61501MS310AA0
3VA62121MS310AA0
3VA62151MS310AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Gamme de réglage (intensité de courant) Type OCR

514.28 €

1 98 jours 25 - 25 A-

487.40 €

1 98 jours 30 A (max.)ETU310M

514.28 €

1 98 jours 40 A (max.)-

514.28 €

1 98 jours 50 A (max.)-

1,249.29 €

1 98 jours 125 A (max.)ETU310M

1,249.29 €

1 98 jours -ETU310M

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 broches Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 198
Largeur de la dimension(mm) 105 Dimension de profondeur(mm) 86 Température min.(°C) -25
Température max.(°C) +70 Tension de commutation (max.)(V DC/AC) 600 Indice IP IP40

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique