Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Largeur de la dimension (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Type OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU320 | |
884.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU320 | |
1,426.56 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU330 | |
1,022.08 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU350 | |
1,207.92 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU350 | |
1,579.59 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU550 | |
1,732.63 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU550 | |
2,191.75 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU560 | |
2,290.13 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU820 | |
1,682.35 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU850 | |
1,999.35 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU850 | |
2,126.16 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU860 | |
1,922.84 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU856 | |
1,175.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 105 | 60 - 150 A | ETU320 | |
1,612.39 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 140 | 60 - 150 A | ETU320 | |
1,328.17 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 60 - 150 A | ETU350 | |
1,470.28 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 60 - 150 A | ETU350 | |
1,809.16 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 140 | 60 - 150 A | ETU350 | |
2,021.23 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 60 - 150 A | - | |
2,163.33 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 60 - 150 A | - | |
2,414.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 105 | 60 - 150 A | ETU560 | |
2,928.52 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 140 | 60 - 150 A | ETU560 | |
2,038.71 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 60 - 150 A | - | |
2,119.60 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 60 - 150 A | - | |
2,475.96 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 60 - 150 A | - | |
2,596.21 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 60 - 150 A | - | |
807.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 105 | 16 - 40 A | ETU320 | |
945.57 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 140 | 16 - 40 A | ETU320 | |
1,054.88 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 140 | 16 - 40 A | ETU320 | |
1,120.47 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 16 - 40 A | - | |
775.04 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 16 - 40 A | ETU350 | |
934.63 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 16 - 40 A | ETU350 | |
1,437.48 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 16 - 40 A | ETU550 | |
1,704.20 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 16 - 40 A | ETU550 | |
1,787.28 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 140 | 16 - 40 A | ETU550 | |
1,896.60 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 16 - 40 A | ETU560 | |
2,311.99 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 140 | 16 - 40 A | ETU830 | |
2,010.28 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 16 - 40 A | ETU860 | |
2,305.44 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 140 | 16 - 40 A | ETU860 |
Loading...
Méthode de montage | Fixe | Dimensions, hauteur(mm) | 198 | Dimension de profondeur(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 | Tension de commutation (max.)(V DC/AC) | 600 |
Indice IP | IP40 | Pouvoir de coupure | M |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Largeur de la dimension(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Type OCR
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles