Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Largeur de la dimension (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Type OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,573.03 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU320 | |
1,791.65 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU320 | |
2,104.29 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU320 | |
2,491.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | - | |
1,721.69 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU350 | |
1,900.97 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU350 | |
2,753.63 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU560 | |
3,427.00 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU560 | |
3,186.51 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 140 | 40 - 100 A | ETU820 | |
2,589.65 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU850 | |
2,989.73 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 40 - 100 A | ETU860 | |
1,616.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU320 | |
2,355.72 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 140 | 100 - 250 A | ETU320 | |
1,984.05 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU330 | |
2,556.85 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 140 | 100 - 250 A | ETU330 | |
1,732.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU350 | |
1,944.69 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU350 | |
2,425.68 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU550 | |
2,939.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 140 | 100 - 250 A | ETU550 | |
2,782.04 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU560 | |
3,033.47 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU560 | |
3,339.55 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 140 | 100 - 250 A | ETU560 | |
3,580.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 140 | 100 - 250 A | ETU560 | |
2,403.83 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU556 | |
3,037.84 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU556 | |
2,524.07 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU820 | |
2,924.16 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU820 | |
3,169.01 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 140 | 100 - 250 A | ETU820 | |
3,311.12 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU830 | |
3,099.05 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU850 | |
3,273.96 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 140 | 100 - 250 A | ETU850 | |
3,201.81 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU860 | |
3,580.04 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 140 | 100 - 250 A | ETU860 | |
2,782.04 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 105 | 100 - 250 A | ETU856 |
Loading...
Méthode de montage | Fixe | Dimensions, hauteur(mm) | 198 | Dimension de profondeur(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 | Tension de commutation (max.)(V DC/AC) | 600 |
Indice IP | IP40 | Pouvoir de coupure | M |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Largeur de la dimension(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Type OCR
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles