Disjoncteur 3VA6 UL Cadre 400 pouvoir de coupure classe L

Disjoncteur 3VA6 UL Cadre 400 pouvoir de coupure classe L

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VA63258HL312AA0
3VA63258HM312AA0
3VA63258HM410AA0
3VA63258HM412AA0
3VA63258HN310AA0
3VA63258HN312AA0
3VA63258HN410AA0
3VA63258HN412AA0
3VA63258JP310AA0
3VA63258JP410AA0
3VA63258JP412AA0
3VA63258JQ412AA0
3VA63258JT310AA0
3VA63258JT312AA0
3VA63258JT410AA0
3VA63258JT412AA0
3VA63258KL312AA0
3VA63258KL412AA0
3VA63258KM412AA0
3VA63258KP312AA0
3VA63258KQ312AA0
3VA63258KT312AA0
3VA63258KT410AA0
3VA63408HL310AA0
3VA63408HM310AA0
3VA63408HM410AA0
3VA63408HN310AA0
3VA63408HN410AA0
3VA63408JQ310AA0
3VA63408JQ410AA0
3VA63408JT310AA0
3VA63408JT410AA0
3VA63408KL410AA0
3VA63408KM310AA0
3VA63408KM410AA0
3VA63408KP310AA0
3VA63408KQ310AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Largeur de la dimension
(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant) Type OCR

3,339.55 €

1 Disponible Devis 3 broches138100 - 250 AETU320

3,689.36 €

1 Disponible 4 jours 3 broches138100 - 250 AETU330

4,388.96 €

1 Disponible 4 jours 4 broches184100 - 250 AETU330

4,907.12 €

1 Disponible 4 jours 4 broches184100 - 250 AETU330

3,201.81 €

1 Disponible Devis 3 broches138100 - 250 AETU350

3,507.89 €

1 Disponible 4 jours 3 broches138100 - 250 AETU350

4,192.19 €

1 Disponible 4 jours 4 broches184100 - 250 AETU350

4,454.56 €

1 Disponible 4 jours 4 broches184100 - 250 AETU350

3,803.04 €

1 Disponible 4 jours 3 broches138100 - 250 AETU550

5,005.49 €

1 Disponible 4 jours 4 broches184100 - 250 AETU550

5,383.72 €

1 Disponible 4 jours 4 broches184100 - 250 AETU550

5,864.71 €

1 Disponible 4 jours 4 broches184100 - 250 AETU560

3,912.35 €

1 Disponible 4 jours 3 broches138100 - 250 AETU556

4,749.71 €

1 Disponible 4 jours 3 broches138100 - 250 AETU556

4,972.69 €

1 Disponible 4 jours 4 broches184100 - 250 AETU556

5,820.97 €

1 Disponible 4 jours 4 broches184100 - 250 AETU556

4,356.17 €

1 Disponible 4 jours 3 broches138100 - 250 AETU820

5,438.37 €

1 Disponible 4 jours 4 broches184100 - 250 AETU820

5,945.59 €

1 Disponible 4 jours 4 broches184100 - 250 AETU830

4,629.45 €

1 Disponible 4 jours 3 broches138100 - 250 AETU850

4,797.79 €

1 Disponible 4 jours 3 broches138100 - 250 AETU860

4,808.73 €

1 Disponible 4 jours 3 broches138100 - 250 AETU856

5,235.05 €

1 Disponible 4 jours 4 broches184100 - 250 AETU856

3,175.57 €

1 Disponible Devis 3 broches138160 - 400 AETU320

3,650.00 €

1 Disponible Devis 3 broches138160 - 400 AETU330

4,754.07 €

1 Disponible 4 jours 4 broches184160 - 400 AETU330

3,459.79 €

1 Disponible Devis 3 broches138160 - 400 AETU350

4,421.76 €

1 Disponible Devis 4 broches184160 - 400 AETU350

4,382.40 €

1 Disponible Devis 3 broches138160 - 400 AETU560

5,530.20 €

1 Disponible 4 jours 4 broches184160 - 400 AETU560

3,901.43 €

1 Disponible 4 jours 3 broches138160 - 400 AETU556

4,782.49 €

1 Disponible 4 jours 4 broches184160 - 400 AETU556

5,267.84 €

1 Disponible 4 jours 4 broches184160 - 400 AETU820

4,356.17 €

1 Disponible 4 jours 3 broches138160 - 400 AETU830

5,420.88 €

1 Disponible 4 jours 4 broches184160 - 400 AETU830

4,349.61 €

1 Disponible 4 jours 3 broches138160 - 400 AETU850

4,655.68 €

1 Disponible Devis 3 broches138160 - 400 AETU860

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 248 Dimension de profondeur(mm) 110
Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +70 Tension de commutation (max.)(V DC/AC) 600
Indice IP IP40 Pouvoir de coupure L

Assistance technique