Disjoncteur de type spécial Taille S00 pour la protection du transformateur / convertisseur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RV24111HA100BA0
3RV24111JA100BA0
3RV24114AA100BA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Gamme de réglage (intensité de courant) Charge de courant
(A)

114.37 €

1 Disponible 17 jours 8 A (max.)8

125.27 €

1 Disponible 17 jours 7 - 10 A10

125.27 €

1 Disponible 11 jours 10 - 16 A16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 Méthode de montage Monture sur rail DIN Dimensions, hauteur(mm) 97
Largeur de la dimension(mm) 45 Dimension de profondeur(mm) 97 Température min.(°C) -50
Température max.(°C) +60 Tension de commutation (max.)(V AC) 690 V DC/AC Taille de profilé S00
Indice IP IP20 Connexion (composants) Bornes à vis

Assistance technique