Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2102-5307
Référence pièce
|
---|
2102-5307 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
322.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 32.90 | Taille du produit (longueur)(mm) | 72.20 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 5.20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 12 | Longueur de dénudage min.(mm) | 10 |
Courant nominal(A) | 24 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 22 |
AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 3 |
Couleur | Vert-jaune | Connexion (composants) | Connecteur enfichable | Fonctions de connecteur | + Levier|+ Clé de serrure|+ CAGE CLAMP® |
Produits industriels | Oui | N° de pièce du fabricant | 2102-5307 | Type de produit | Borne PG |
Type (type du fabricant) | 2102-5307 |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier Bloc de distribution sur Rail DIN à Levier de type série 2102 (Cône d'étanchéité à sertir Fil métallique Fil métallique simple connexion rapide), le numéro d'article est le suivant: 2102-5307.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2102-5307.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles