Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2200-1404
Référence pièce
|
---|
2200-1404 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 32.90 | Taille du produit (longueur)(mm) | 67.90 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 3.5 | Largeur du collier(mm) | 3.50 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 11 |
Longueur de dénudage min.(mm) | 9 | Courant nominal(A) | 13.5 | Tension nominale(V) | 800 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.14 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 1 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.14 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 1.5 | AWG (min.) | 24 | AWG max. | 16 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 4 | Couleur | Bleu |
Connexion (composants) | Connecteur enfichable | Fonctions de connecteur | + Clé de serrure|+ CAGE CLAMP® | Produits industriels | Oui |
N° de pièce du fabricant | 2200-1404 | Type de produit | Continuité | Type (type du fabricant) | 2200-1404 |
Vous vous trouvez sur la page de Bloc de distribution en ligne pour Rail DIN, commande par bouton type série 2200 (Fil métallique toronné à sertir Cône d'étanchéité , le Fil métallique solide peut être connecté immédiatement), le numéro d'article est le suivant: 2200-1404.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2200-1404.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles