Boîtier du panneau D02

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CI44-S60-250/3-8D02

Référence pièce
CI44-S60-250/3-8D02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

517.26 €

1 27 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale d'isolation Ui(V) 800 Boîtier de profondeur(mm) 225 Avec boîtier(mm) 375
Hauteur du logement(mm) 375 Nombre de pôles 3 Courant de fonctionnement nominal le(A) 50
Degré de protection (IP) IP65 Tension de service nominale max. Ue AC(V) 400 Avec protection contre les erreurs Non
Boîtier de l'interrupteur/sectionneur à coupure en charge avec/sans fusible de l'équipement Autre Inserts de fusible de taille industrielle D02 Degré de protection (NEMA) Autre

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier du panneau D02, le numéro d'article est le suivant: CI44-S60-250/3-8D02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CI44-S60-250/3-8D02.

Assistance technique