Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Nombre de pôles | Nombre de bornes par pôle | Section de conducteur plein (plein, toronné) (mm²) | Courant nominal max. (A) | Section de conducteur souple (toronné fil fin) avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.70 € | 1 | 4 jours | 72 | 145 | 80.5 | 1 | 3 | 35|300 | 800 | 35|300 | |||
- | 106.86 € | 1 | 4 jours | 72 | 145 | 80.5 | 1 | 4 | 35|300 | 800 | 35|300 | ||
77.51 € | 1 | 4 jours | 44.4 | 103 | 50.2 | 1 | 3 | 50|240 | 400 | 35|185 | |||
- | 15.01 € | 1 | 24 jours | 27 | 65.5 | 46.8 | 1 | 7 | 2.5|16 | 80 | 2.5|16 | ||
- | 21.71 € | 1 | 4 jours | 27 | 65.5 | 46.8 | 1 | 7 | 2.5|16 | 80 | 2.5|16 | ||
- | 26.68 € | 1 | 4 jours | 27 | 73.8 | 46.3 | 1 | 7 | 2.5|35 | 125 | 2.5|35 | ||
43.15 € | 1 | 4 jours | 27 | 73.8 | 46.3 | 1 | 7 | 2.5|35 | 125 | 2.5|35 | |||
- | 61.53 € | 1 | 4 jours | 35.1 | 92.1 | 50 | 1 | 7 | 2.5|70 | 160 | 2.5|70 | ||
124.27 € | 1 | 4 jours | 80.1 | 71 | 43 | 1 | 7 | 2.5|70 | 175 | 2.5|70 | |||
125.45 € | 1 | 4 jours | 98 | 74.5 | 49 | 4 | 18 | 1.5|35 | 125 | 1.5|35 | |||
36.19 € | 1 | 57 jours | 88.5 | 93 | 48 | 4 | 9 | 2.5|35 | 125 | 2.5|35 | |||
- | 49.35 € | 1 | 4 jours | 45 | 71 | 43 | 1 | 11 | 2.5|70 | 175 | 2.5|70 | ||
- | 58.50 € | 1 | 63 jours | 45 | 71 | 43 | 1 | 11 | 2.5|70 | 175 | 2.5|70 | ||
173.94 € | 1 | 4 jours | 160.4 | 86 | 50.2 | 1 | 12 | 2.5|50 | 160 | 2.5|50 | |||
- | 57.55 € | 1 | 4 jours | 44.5 | 95.4 | 49 | 1 | 12 | 1.5|120 | 250 | 1.5|120 | ||
81.25 € | 1 | 4 jours | 44.5 | 95.4 | 49 | 1 | 12 | 2.5|120 | 250 | 2.5|120 | |||
54.93 € | 1 | 6 jours | 44.5 | 95.4 | 49 | 1 | 12 | 1.5|185 | 400 | 1.5|185 | |||
- | 82.38 € | 1 | 63 jours | 44.5 | 95.4 | 49 | 1 | 12 | 2.5|185 | 400 | 2.5|185 | ||
45.62 € | 1 | 4 jours | 126 | 93 | 48 | 4 | 13 | 2.5|35 | 125 | 2.5|35 |
Loading...
Avec rail N | Non | Avec rail PE | Non |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Nombre de pôles
Nombre de bornes par pôle
Section de conducteur plein (plein, toronné)(mm²)
Courant nominal max.(A)
Section de conducteur souple (toronné fil fin) avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles