Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MSFI-80A
Convient à | Autre | Section max. de conducteur(mm²) | 16 | Largeur collier(mm) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur barre collectrice(mm) | 0|0 | Épaisseur barre collectrice(mm) | 0|0 | Pour connexion de conducteur plat | Non |
Pour connexion de conducteur rond | Oui | Pour connexion de conducteur sectoriel | Non | Intensité de service nominale max. Ie(A) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Module arrivée, le numéro d'article est le suivant: MSFI-80A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSFI-80A.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles