Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
Z-USA/230 |
Z-USD/230 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Convient pour un nombre maximal de pôles unité de contact principal (total) | Tension nominale (V) | Retardé | Convient pour interrupteur hors charge | Convient pour relais de surcharge | Attaché à la liaison | Largeur de montage, démontage (TE) | Type de raccordement électrique | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Convient pour interrupteur de sécurité moteur | Convient pour disjoncteur de puissance | Courant nominal de l'interrupteur général (A) | Nombre de commutateurs de signal de défaut | Montage de l'appareil | Équipement en option | Type de tension pour l'actionnement | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Avec test automatique pour la fonction de fuite à la terre | Convient pour l'unité de contact principal à courant maximal (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.40 € | 1 | 3 jours | 1 | 230 | - | - | - | Non | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Universel | Bobine sous tension | AC | 1 | 1 | Non | 0 | |||
- | 47.40 € | 1 | 34 jours | 1 | 230 | - | - | - | Non | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Universel | Bobine sous tension | AC | 1 | 1 | Non | 0 |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Retardé
Convient pour interrupteur hors charge
Convient pour relais de surcharge
Type de raccordement électrique
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Convient pour interrupteur de sécurité moteur
Convient pour disjoncteur de puissance
Type
Convient pour un nombre maximal de pôles unité de contact principal (total)
Tension nominale(V)
Attaché à la liaison
Largeur de montage, démontage (TE)
Courant nominal de l'interrupteur général(A)
Nombre de commutateurs de signal de défaut
Montage de l'appareil
Équipement en option
Type de tension pour l'actionnement
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Avec test automatique pour la fonction de fuite à la terre
Convient pour l'unité de contact principal à courant maximal(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles