Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MFD-80
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Profondeur intégrée(mm) | 43 | Convient aux fonctions de sécurité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Diagonale d’écran(pouce) | 2.75 | Température de fonctionnement(°C) | 5|55 | Type de tension d'alimentation | DC |
Protocole de prise en charge pour LON | Non | Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 | Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 | Nombre d'interfaces matérielles Autres | 1 |
Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Non | Protocole de prise en charge pour ASI | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Non |
Protocole de prise en charge pour CAN | Non | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non | Protocole de prise en charge pour KNX | Non |
Protocole de prise en charge pour MODBUS | Non | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non |
Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non | Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus | Oui | Avec écran couleur | Non |
Nombre de couleurs de l'affichage | 2 | Nombre de pixels, horizontal | 132 | Nombre de pixels, vertical | 64 |
Nombre de boutons de fonction, programmable | 9 | Avec clavier filaire numérique | Non | Avec clavier filaire alphanumérique | Non |
Mémoire de projet/mémoire utilisateur utiles(Ko) | 0 | Avec indication de messages | Oui | Avec système de messagerie (y compris tampon et confirmation) | Non |
Représentation de la valeur de processus (sortie) possible | Oui | Valeur par défaut du processus (entrée) possible | Oui | Avec des recettes | Non |
Nombre de niveaux de mot de passe | 0 | Avec sortie imprimante | Non | Nombre de langues en ligne | 256 |
Composants logiciels supplémentaires, chargeables | Oui | Degré de protection (IP), face avant | IP65 | Avec interfaces logicielles | Non |
Largeur du devant(mm) | 86.5 | Hauteur de la façade(mm) | 86.5 | Montage sur rail possible | Oui |
Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non | Protocole de support pour la sécurité INTERBUS | Non | Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW | 0 | Montage mural/direct | Non | Norme Radio Bluetooth | Non |
Norme Radio WLAN 802.11 | Non | Maître de liaison E/S | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non |
Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP | Non | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFINET IO | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non | Protocole de support pour SafetyBUS p | Non |
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | 0|0 | Tension d'alimentation CC(V) | 20.4|28.8 |
Type d'affichage | LCD | Nombre d'échelles de gris/échelles de bleu d'affichage | 2 | Radio GPRS standard | Non |
Radio GSM standard | Non | Radio UMTS standard | Non | Nombre de boutons avec LED | 0 |
Nombre de boutons système | 0 | Technologie tactile | Aucun | Degré de protection (NEMA), face avant | 4X |
Vous vous trouvez sur la page de Affichage, le numéro d'article est le suivant: MFD-80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MFD-80.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles