Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profondeur intégrée (mm) | Diagonale d’écran (pouce) | Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | Nombre d'interfaces matérielles Autres | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus | Nombre de pixels, horizontal | Nombre de pixels, vertical | Largeur du devant (mm) | Hauteur de la façade (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,489.75 € | 1 | 4 jours | 50.1 | 10.1 | 1 | 1 | Non | Non | 1024 | 600 | 269 | 174 | |||
2,648.96 € | 1 | 28 jours | 50.1 | 10.1 | 1 | 2 | Oui | Non | 1024 | 600 | 269 | 174 | |||
2,768.65 € | 1 | 39 jours | 50.1 | 10.1 | 1 | 3 | Oui | Oui | 1024 | 600 | 269 | 174 | |||
2,587.83 € | 1 | 4 jours | 50.1 | 10.1 | 2 | 1 | Non | Non | 1024 | 600 | 269 | 174 | |||
2,748.31 € | 1 | 28 jours | 50.1 | 10.1 | 2 | 2 | Oui | Non | 1024 | 600 | 269 | 174 | |||
2,866.77 € | 1 | 28 jours | 50.1 | 10.1 | 2 | 3 | Oui | Oui | 1024 | 600 | 269 | 174 | |||
3,734.01 € | 1 | 39 jours | 75.5 | 15.6 | 2 | 1 | Non | Non | 1366 | 768 | 404 | 255 | |||
3,625.77 € | 1 | 28 jours | 75.5 | 15.6 | 2 | 1 | Oui | Non | 1366 | 768 | 404 | 255 | |||
3,846.07 € | 1 | 33 jours | 75.5 | 15.6 | 2 | 1 | Non | Non | 1366 | 768 | 404 | 255 | |||
3,741.67 € | 1 | 8 jours | 75.5 | 15.6 | 2 | 3 | Oui | Non | 1366 | 768 | 404 | 255 | |||
1,944.72 € | 1 | 4 jours | 43.1 | 7 | 1 | 1 | Non | Non | 1024 | 600 | 196 | 135 | |||
2,108.95 € | 1 | 33 jours | 43.1 | 7 | 1 | 2 | Oui | Non | 1024 | 600 | 196 | 135 | |||
2,060.62 € | 1 | 4 jours | 43.1 | 7 | 1 | 2 | Non | Oui | 1024 | 600 | 196 | 135 | |||
2,227.41 € | 1 | 39 jours | 43.1 | 7 | 1 | 3 | Oui | Oui | 1024 | 600 | 196 | 135 | |||
2,046.57 € | 1 | 4 jours | 43.1 | 7 | 2 | 1 | Non | Non | 1024 | 600 | 196 | 135 | |||
2,209.62 € | 1 | 28 jours | 43.1 | 7 | 2 | 2 | Oui | Non | 1024 | 600 | 196 | 135 | |||
2,162.47 € | 1 | 4 jours | 43.1 | 7 | 2 | 2 | Non | Oui | 1024 | 600 | 196 | 135 | |||
2,324.20 € | 1 | 4 jours | 43.1 | 7 | 2 | 3 | Oui | Oui | 1024 | 600 | 196 | 135 | |||
2,980.11 € | 1 | 39 jours | 43.1 | 7 | 2 | 1 | Non | Non | 1024 | 600 | 404 | 255 | |||
2,387.89 € | 1 | 39 jours | 43.1 | 7 | 2 | 1 | Non | Non | 1024 | 600 | 404 | 255 |
Loading...
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Convient aux fonctions de sécurité | Non | Température de fonctionnement(°C) | 0|50 |
---|---|---|---|---|---|
Type de tension d'alimentation | DC | Protocole de prise en charge pour LON | Non | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 1 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 1 | Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles USB | 2 | Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Oui |
Protocole de prise en charge pour ASI | Non | Protocole de prise en charge pour CAN | Oui | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non |
Protocole de prise en charge pour KNX | Non | Protocole de prise en charge pour MODBUS | Oui | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non | Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non | Avec écran couleur | Oui |
Nombre de couleurs de l'affichage | 16777216 | Nombre de boutons de fonction, programmable | 0 | Avec clavier filaire numérique | Non |
Avec clavier filaire alphanumérique | Non | Mémoire de projet/mémoire utilisateur utiles(Ko) | 512000 | Avec indication de messages | Oui |
Avec système de messagerie (y compris tampon et confirmation) | Oui | Représentation de la valeur de processus (sortie) possible | Oui | Valeur par défaut du processus (entrée) possible | Oui |
Avec des recettes | Oui | Nombre de niveaux de mot de passe | 200 | Avec sortie imprimante | Oui |
Nombre de langues en ligne | 100 | Composants logiciels supplémentaires, chargeables | Oui | Degré de protection (IP), face avant | IP65 |
Avec interfaces logicielles | Oui | Montage sur rail possible | Non | Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non |
Protocole de support pour la sécurité INTERBUS | Non | Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 | Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW | 0 |
Montage mural/direct | Non | Norme Radio Bluetooth | Non | Norme Radio WLAN 802.11 | Non |
Maître de liaison E/S | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non | Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP | Oui |
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non | Protocole de prise en charge pour PROFINET IO | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non | Protocole de support pour SafetyBUS p | Non | Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | 0|0 |
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | 0|0 | Tension d'alimentation CC(V) | 19.2|30 | Type d'affichage | TFT |
Nombre d'échelles de gris/échelles de bleu d'affichage | 0 | Radio GPRS standard | Non | Radio GSM standard | Non |
Radio UMTS standard | Non | Nombre de boutons avec LED | 0 | Nombre de boutons système | 1 |
Technologie tactile | Multitouch capacitif | Degré de protection (NEMA), face avant | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Profondeur intégrée(mm)
Diagonale d’écran(pouce)
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel
Nombre d'interfaces matérielles Autres
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS
Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus
Nombre de pixels, horizontal
Nombre de pixels, vertical
Largeur du devant(mm)
Hauteur de la façade(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles