Interface utilisateur avec PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XV-303-15-C00-A00-1C

Référence pièce
XV-303-15-C00-A00-1C
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3,466.55 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non Profondeur intégrée(mm) 75.5 Convient aux fonctions de sécurité Non
Diagonale d’écran(pouce) 15.6 Température de fonctionnement(°C) 0|50 Type de tension d'alimentation DC
Protocole de prise en charge pour LON Non Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 2 Nombre d'interfaces matérielles RS-232 1
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 1 Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0
Nombre d'interfaces matérielles USB 2 Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0 Nombre d'interfaces matérielles Autres 1
Protocole de prise en charge pour TCP/IP Oui Protocole de prise en charge pour ASI Non Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non
Protocole de prise en charge pour CAN Oui Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non Protocole de prise en charge pour KNX Non
Protocole de prise en charge pour MODBUS Oui Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non
Protocole de prise en charge pour SUCONET Non Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus Non Avec écran couleur Oui
Nombre de couleurs de l'affichage 16777216 Nombre de pixels, horizontal 1366 Nombre de pixels, vertical 768
Nombre de boutons de fonction, programmable 0 Avec clavier filaire numérique Non Avec clavier filaire alphanumérique Non
Mémoire de projet/mémoire utilisateur utiles(Ko) 512000 Avec indication de messages Oui Avec système de messagerie (y compris tampon et confirmation) Oui
Représentation de la valeur de processus (sortie) possible Oui Valeur par défaut du processus (entrée) possible Oui Avec des recettes Oui
Nombre de niveaux de mot de passe 200 Avec sortie imprimante Oui Nombre de langues en ligne 100
Composants logiciels supplémentaires, chargeables Oui Degré de protection (IP), face avant IP65 Avec interfaces logicielles Oui
Largeur du devant(mm) 404 Hauteur de la façade(mm) 255 Montage sur rail possible Non
Protocole de prise en charge pour SERCOS Non Protocole de support pour la sécurité INTERBUS Non Nombre d'interfaces matérielles PROFINET 0
Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW 0 Montage mural/direct Non Norme Radio Bluetooth Non
Norme Radio WLAN 802.11 Non Maître de liaison E/S Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non
Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP Oui Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non
Protocole de prise en charge pour PROFINET IO Non Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non Protocole de support pour SafetyBUS p Non
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation CC(V) 19.2|30
Type d'affichage TFT Nombre d'échelles de gris/échelles de bleu d'affichage 0 Radio GPRS standard Non
Radio GSM standard Non Radio UMTS standard Non Nombre de boutons avec LED 0
Nombre de boutons système 1 Technologie tactile Multitouch capacitif Degré de protection (NEMA), face avant 12

Vous vous trouvez sur la page de Interface utilisateur avec PLC, le numéro d'article est le suivant: XV-303-15-C00-A00-1C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XV-303-15-C00-A00-1C.

Assistance technique