Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPCT2-280/1 |
SPCT2-280-1+NPE |
SPCT2-280/2 |
SPCT2-280/3 |
SPCT2-280-3+NPE |
SPCT2-280/4 |
SPCT2-335-1+NPE |
SPCT2-335-3+NPE |
SPCT2-385/2 |
SPCT2-385/3 |
SPCT2-385-3+NPE |
SPCT2-385/4 |
SPCT2-460/4 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de conducteurs (sans terre) | Dimensionnement | Niveau de protection en tension (kV) | Tension permanente max. AC (V) | Tension nominale AC (V) | Configuration de système IT | Configuration de système TN-C | Configuration de système TN-S | Configuration de système TT | Configuration de système TN-CS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 85.97 € | 2 | 3 jours | 1 | 1 espacement modulaire | 1.4 | 280 | 280 | Non | Non | Non | Non | Non | ||
- | 133.78 € | 1 | 3 jours | 1 | 2 espacements modulaires | 1.4 | 280 | 280 | Non | Non | Non | Non | Non | ||
218.67 € | 1 | 3 jours | 2 | 2 espacements modulaires | 1.4 | 280 | 280 | Non | Non | Non | Non | Non | |||
233.66 € | 1 | 3 jours | 3 | 3 espacements modulaires | 1.4 | 280 | 280 | Non | Oui | Non | Non | Non | |||
329.49 € | 1 | 3 jours | 3 | 4 espacements modulaires | 1.4 | 280 | 280 | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | |||
300.53 € | 1 | 3 jours | 4 | 4 espacements modulaires | 1.4 | 280 | 280 | Non | Non | Oui | Non | Oui | |||
- | 98.67 € | 1 | 3 jours | 1 | 2 espacements modulaires | 1.6 | 335 | 335 | Non | Non | Non | Non | Non | ||
426.37 € | 1 | 3 jours | 3 | 4 espacements modulaires | 1.6 | 335 | 335 | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | |||
434.38 € | 1 | 3 jours | 2 | 2 espacements modulaires | 1.8 | 385 | 385 | Non | Non | Non | Non | Non | |||
- | 702.94 € | 1 | 3 jours | 3 | 3 espacements modulaires | 1.8 | 385 | 385 | Non | Oui | Non | Non | Non | ||
230.66 € | 1 | 3 jours | 3 | 4 espacements modulaires | 1.8 | 385 | 385 | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | |||
868.69 € | 1 | 3 jours | 4 | 4 espacements modulaires | 1.8 | 385 | 385 | Non | Non | Oui | Non | Oui | |||
842.73 € | 1 | 3 jours | 4 | 4 espacements modulaires | 2.2 | 460 | 460 | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Avec contact de télésignalisation | Non | Courant de surtension nominal (8/20)(kA) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale DC(V) | 0 | Type de catégorie 2 | Oui | Niveau de protection en tension Ph-N(kV) | 0 |
Signalisation sur l’appareil | Optique | Tension permanente max. DC(V) | 0 | Indice de protection (IP) | IP20 |
Tension PV max.(V) | 0 | Niveau de protection en tension N-PE(kV) | 0 | Fusible de secours intégré | Non |
Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) | 25 | Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) | 35 | Configuration de système DC | Non |
Configuration de système TN | Oui | Configuration de système autre | Oui | Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | 40 |
Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de conducteurs (sans terre)
Dimensionnement
Niveau de protection en tension(kV)
Tension permanente max. AC(V)
Tension nominale AC(V)
Configuration de système IT
Configuration de système TN-C
Configuration de système TN-S
Configuration de système TT
Configuration de système TN-CS
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles