Limiteurs de surtension enfichables (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPCT2-280/3

Référence pièce
SPCT2-280/3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de conducteurs (sans terre) Dimensionnement Niveau de protection en tension
(kV)
Tension permanente max. AC
(V)
Tension nominale AC
(V)
Configuration de système IT Configuration de système TN-C Configuration de système TN-S Configuration de système TT Configuration de système TN-CS

226.00 €

1 3 jours 33 espacements modulaires1.4280280NonOuiNonNonNon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm Avec contact de télésignalisation Non Courant de surtension nominal (8/20)(kA) 20
Tension nominale DC(V) 0 Type de catégorie 2 Oui Niveau de protection en tension Ph-N(kV) 0
Signalisation sur l’appareil Optique Tension permanente max. DC(V) 0 Indice de protection (IP) IP20
Tension PV max.(V) 0 Niveau de protection en tension N-PE(kV) 0 Fusible de secours intégré Non
Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) 25 Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) 35 Configuration de système DC Non
Configuration de système TN Oui Configuration de système autre Oui Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) 40
Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA) 0

Vous vous trouvez sur la page de Limiteurs de surtension enfichables, le numéro d'article est le suivant: SPCT2-280/3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPCT2-280/3.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SPCT2-280-3+NPE
SPCT2-280/1
SPCT2-280/2
SPCT2-280/4
SPCT2-335-1+NPE
SPCT2-335-3+NPE
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nombre de conducteurs (sans terre) Dimensionnement Niveau de protection en tension
(kV)
Tension permanente max. AC
(V)
Tension nominale AC
(V)
Configuration de système IT Configuration de système TN-C Configuration de système TN-S Configuration de système TT Configuration de système TN-CS

318.00 €

1 3 jours 34 espacements modulaires1.4280280OuiNonOuiOuiOui
-

83.10 €

2 3 jours 11 espacement modulaire1.4280280NonNonNonNonNon

211.00 €

1 3 jours 22 espacements modulaires1.4280280NonNonNonNonNon

290.00 €

1 3 jours 44 espacements modulaires1.4280280NonNonOuiNonOui
-

95.60 €

1 3 jours 12 espacements modulaires1.6335335NonNonNonNonNon

412.00 €

1 3 jours 34 espacements modulaires1.6335335OuiNonOuiOuiOui

Assistance technique